Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23 SMART

SMART blir standard i vakuumgenerator

Datum 2019-02-18

Piab lanserar nästa generations piCOMPACT®23 med nya SMARTa funktioner.

Täby, SverigepiCOMPACT®23 SMART är en IO-Link-förberedd vakuumgeneratorplattform från Piab, redo för Industri 4.0. Den nya kompakta allt-i-ett-ejektorn kan användas med antingen 24 V IO eller IO-Link. Tidigare erbjöds IO-Link som tillval, men alternativet ingår numera i standardlösningen. IO-Link är en generisk kommunikationsteknik för in-/utdata (IO) och skapar punkt-till-punkt-förbindelser mellan sensorer och ställdon. Den kan användas med alla typer av fältbussar så att användare enkelt kan koppla samman olika system inom en anläggning.

Den nya standardversionen av den populära vakuumgeneratorn piCOMPACT®23 är robustare än sina föregångare. Höljen och elektriska kapslingar uppfyller IP65-standarden och ger ett komplett skydd mot damm samt god förmåga att motstå vatten. Därför kan den också installeras närmare användningspunkten utan att det krävs extra skyddsåtgärder, vilket underlättar installationen.

Den användarvänliga ejektorplattformen är förberedd för framtidens smarta fabriker och har utrustats med en ny gyrobaserad displayfunktion som förenklar avläsningar, minskar mängden fel och ökar produktiviteten. Genom användningen av optokopplare uppnås separation mellan ventil- och sensorledningar i vakuumgeneratorsystemet, och det tillför ytterligare en säkerhetsnivå som minskar risken för oavsiktliga utrustnings- eller personskador.

Bland de energisparfunktioner som ingår som standard finns Piabs egenutvecklade ACM (Automatic Condition Monitoring). I inaktiverat läge kan ACM användas för att detektera läckor så att felsökning och underhåll går snabbare.

piCOMPACT®23 SMART kan utnyttja alla fördelar med den informationstäta och uppkopplade framtiden med Industri 4.0.

 

 

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-post: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss