Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp hanterar lasagneplattor

Skräddarsydd sugkopp för plockning av lasagneplattor

Datum 2017-12-18

Förmågan att hantera tunna lasagneplattor med en livsmedelsgodkänd sugkopp är ett exempel på Piabs kompetens inom vakuumområdet.

Täby, Sverige – Piab introducerar en sugkopp som är specialtillverkad för hantering av tunna och sköra livsmedel som lasagneplattor eller mycket tunna kex. Den livsmedelsgodkända F-BXT-koppen är en skräddarsydd lösning med extra långa och tunna läppar som gör det möjligt att hantera ömtåliga lasagneplattor med varsamhet. Den här smidiga koppen är godkänd för direkt livsmedelsplockning och ger säkra och hygieniska automatiserade rutiner för t.ex. lasagneplattor eller liknande produkter.

F-BXT-koppen är utvecklad av Piabs mycket rutinerade konstruktörer. Den har inga fickor där damm och smuts kan ansamlas och är lätt att rengöra. Den kan tvättas på plats och behöver inte tas loss. Koppen lever upp till de strängaste hygiennormerna och är tillverkad av silikon som är godkänd för livsmedelskontakt. Den levereras med livsmedelsgodkända fästen av antingen rostfritt stål eller plast. Båda materialen överensstämmer med FDA- och EU 1935-bestämmelserna.

Den detekterbara blåa koppen är lämplig för optiska inspektionssystem som är populära inom livsmedelsbranschen. Koppen och dess kopplingar är även kompatibla med metalldetektorerna ute på marknaden. Kombinationen av 2 ½ trattformade bälgar och en stabil stomme med en stor öppning för vakuumflöde som ger stabilt grepp om produkterna, även vid hög hastighet och i system som accelererar snabbt.

I likhet med andra koppar i Piabs stora sortiment av sugkoppar som är godkända för livsmedelskontakt slipper du dyra och klumpiga fjäderfästen på ejektorer eller robotarnas gripdon, vilket ger enklare och billigare installationer.

Piab ägnar sig åt vakuumbaserad automatisering och förser ett brett urval av industrier med såväl standardsugkoppar som applikation- och branschspecifika sugkoppar. På företagets konstruktionsavdelning finns ett team rutinerade konstruktörer som kan rekommendera sugkoppslösningar till kunderna.

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt och modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos™ och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterföretag och distributörer i fler än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss