Feedback

Choose your language

Close

Rektangulär DURAFLEX® RB20x40P sugkopp

Sätter ny standard med rektangulär sugkopp

Datum 2016-01-26

Den rektangulära DURAFLEX®-sugkoppen är perfekt för hantering av flowpack-förpackade stycksaker.

Täby, Sverige – Den rektangulära DURAFLEX® RB20x40P sugkoppen gjorde succé direkt vid lanseringen, och väntas nu ta flowpack-marknaden med storm. Efter sex månaders användning och utvärdering hos en av marknadens maskinbyggare, finns sugkoppen nu tillgänglig för alla aktörer i flowpack-industrin.

”Vår RB20x40P-sugkopp utvecklades särskilt för hantering av flowpack-paketerade stycksaker men kan användas för alla små, rektangulära flowpack-varor. Sugkoppen ger säker hantering utan att skada varken förpackningen eller innehållet”, säger Josef Karbassi, Vice President Automation Division, Piab.

Sugkoppens storlek är 20 x 40 mm, och den är perfekt för automatiserad hantering av små, rektangulära förpackningar. DURAFLEX®-sugkopparna är gjorda av ett särskilt utvecklat material som är elastiskt som gummi men slitagetåligt som polyuretan. Materialegenskaperna gör sugkopparna särskilt väl lämpade för ojämna och porösa ytor. Materialets hållbarhet och elasticitet förbättrar sugkopparnas livslängd och bidrar därmed till högre avkastning på investeringen.

Eftersom RB20x40P har en stabil läpp, minskar risken för funktionsproblem som annars kan inträffa med rektangulära sugkoppar, till exempel att läpparna sugs in i koppen. Det stabila men flexibla greppet gör att sugkoppen uppfyller de specifika behoven inom flowpack-industrin, där de förbättrar produktiviteten och minskar antalet driftstopp.

Eftersom sugkoppen är av enkelbälgsutförande, har den låg inbyggnadshöjd och får plats i trånga utrymmen. RB20x40P finns med två olika fattningar, för att få korrekt orientering vid monteringen.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterigare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss