Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab's påsgripare in action hos Sapho

Sapho ökar tempot tack vare Piabs påsgripare

Datum 2020-02-05

Vintern närmar sig och då ska vägarna saltas för att bli isfria. Med Piabs hybridpåsgripare kunde Sapho snabba upp sina cykeltider avsevärt för att kunna stå väl rustade inför vintersäsongens efterfrågan på vägsalt.

Sapho GmbH är ett företag inom Bilgram Chemie-koncernen, med säte i tyska Ostrach, vars påsgripare inte längre hade den prestanda som krävdes. Under ett besök på ett annat företag såg de en bättre griplösning. Gripdonet var särskilt intressant eftersom det inte behövde övervakas, och det innebar att personal kunde frigöras för andra uppgifter. För att vara väl förberedd inför den kommande vintersäsongen beslutade Sapho att investera i en ny gripare.

”Tanken var att vi skulle få ut mer prestanda ur maskinen och packa stabilare pallar. Vi övervägde flera tillverkare, och det var tekniken, kunskapen och servicen som fick oss att välja Piab. Med kombinationen av robotar och gripdon från Piab kan vi nu höja tempot när så krävs”, förklarar Uwe Grundstein, teknisk chef på Sapho. Sapho levererar salt till södra Tyskland, Österrike och delar av Frankrike. Saltet hämtas från företagets saltlager på 50 000 ton som fylls på mellan maj och oktober från gruvor i regionen.

Efter förvärvet av SAS Automation i november 2017 har Piab kunnat erbjuda robusta påsgripare som klarar nyttolaster på upp till 50 kg. De är därmed ett utmärkt val för Saphos saltsäckar som väger 10, 25 respektive 50 kg.

Hybridgripdonet sitter på en robotarm som lyfter bort säckar och påsar från en rulltransportör där de placeras efter fyllning. Gripdonet tar tag i säckarna uppifrån, styr in gafflarna på båda sidor mellan transportörrullarna och lyfter säcken underifrån. Det innebär att säcken vilar på de massiva gripfingrarna under rörelsen. För att Piabs hybridpåsgripare skulle passa exakt till det befintliga systemet och i synnerhet till den rulltransportör som användes av Sapho, anpassades avståndet mellan gripfingrarna till avståndet mellan rullarna.

”På det viset kunde vi använda en standardprodukt och anpassa den till kundens behov med några få justeringar. Det har fördelar för kunden när det gäller leveranstid och kostnader jämfört med en helt skräddarsydd lösningˮ, förklarar Roland Singer, gruppchef för Piabs Vacuum Automation & Robotic Gripping Division.

När säckarna sänks ned öppnas gripfingrarna först och sedan de integrerade täckplattorna. Resultatet blir att säckarnas form bibehålls när de släpps och att de staplas tätt och stabilt på pallarna.

Grundstein förklarar: ”I vårt saltlager, där vi bokstavligen har ett saltberg, fyller vi automatiskt stora säckar, PE-säckar, påsar och hinkar med hjälp av över tio maskiner. Det motsvarar 800 till 1 000 pallar om dagen. Det var särskilt palleteringen av säckarna som behövde få betydligt snabbare cykeltider för att det allmänna produktionstempot skulle kunna höjas. Med den nya hybridpåsgriparen från Piab och en mindre processoptimering kan vi nu palletera nio säckar per minut, jämfört med sex säckar med det gamla systemet. Det motsvarar upp till 16 pallar mer per dag, vilket fyller mer än en halv lastbil. Dessutom går processen smidigare och utan att säckarna skadas.ˮ

Våra anställda har också fått det lättare. Tack vare den automatiska hanteringen av mellanlägg som är integrerad i gripdonet elimineras behovet av att personal böjer sig fram och manuellt placerar en kartongbit på varje pall vid palleteringen av 10-kilospåsarna. Det sparar ryggen och innebär dessutom att personen som annars skulle göra det nu kan ägna sig åt andra uppgifter. Det eliminerar också behovet av att störa den automatiska processenˮ, tillägger Manuel Bender, biträdande chef för Filling Solids.

”Under sommarsemestern passade vi på att komplettera anläggningen så att den nu är redo för vintern. Installationen gick mycket enkelt och smidigt, det var i princip en “plug and play”-lösning. Tack vare supporten under installationen och ytterligare råd från Piab-anställda kunde vi optimera användningen av griparen ytterligare och därmed dra full nytta av alla dess möjligheterˮ, fortsätter Grundstein.

Piabs robusta serie av påsgripare är idealisk för palletering av plast-, tyg- eller papperspåsar som exempelvis innehåller korn, kemikalier, hundmat, mineraler eller andra produkter. Förutom de justerbara hybridpåsgriparna erbjuder Piab också statiska påsgripare. Båda typerna är konstruerade för nyttolaster på 25 och 50 kg. De eliminerar behovet av dyra skräddarsydda verktyg och kan vanligtvis ställas in på mindre än fem minuter. De säkra, solida gripfingrarna är tillverkade av rostfritt stål. Täckplattorna används för att placera påsarna exakt och tätt på pallen. Båda griptyperna kan utrustas med sugkoppar för placering av mellanlager eller pallkrokar.

 

 

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, över 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Om Sapho

Bilgram Chemie grundades 1971 och bedriver idag grossistverksamhet inom kemikalier, tvätt- och rengöringsmedel, reningsmedel, biogasanläggningsprodukter, värme- och kylmedium, lim samt tjänster som kontraktsfyllning och anläggningskonstruktion. Huvudkontoret ligger i Ostrach i Tyskland. Produkterna distribueras också genom dotterbolaget i Frankfurt/Main, Tyskland och holdingbolaget i Kirchheim unter Teck, Tyskland. Genom ett brett och tätt nätverk av samarbetspartners i Europa finns vi alltid nära våra kunder och erbjuder ett optimalt säljnätverk för våra olika affärsområden. Med våra dotterbolag och samarbetspartners är vi representerade nästan överallt i Tyskland och övriga europeiska länder.

Ytterligare information

Piab:

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Sapho:

Uwe Grundstein, Technical Director
Tel: +49 (0) 7585-9312-0
Email: uwe.grundstein@bilgram.de
www.sapho-gmbh.de

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss