Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs XLF-kopp hanterar en glasskiva

Säker och flexibel lösning för skivhantering med vakuum

Datum 2012-03-29

Extra stora, plana sugkoppar med optimal flexibilitet.

Piab, en ledande leverantör av industriell vakuumteknologi, introducerar en ny serie med extra stora, plana sugkoppar som har utvecklats för att hantera olika skivor säkert i tillverkningsindustrin.

XLF-serien med sugkoppar är tillgänglig i fyra olika storlekar: 150 mm, 200 mm, 250 mm och 300 mm. Alla storlekar har en aluminiumplatta som är ingjuten i det hållbara 60° Shore Nitril-PVC-gummit. Detta starka material som är PWIS-/silikon-fritt lämnar inte några märken på den hanterade produkten så ingen rengöring krävs. Kopparna är ideala för känsliga ytor eftersom det mjuka materialet inte skadar materialet som hanteras.

Eftersom vissa skivor har vassa kanter eller hörn, som kan skada eller skära en sugkopp, vilket kan ge en sänkt lyftkapacitet och riskera att produkten tappas, ökar XLF:s unika dubbel-läpp-design (inre och yttre) säkerheten i fallet av en reva eller överlast.

Det är möjligt att använda dessa koppar i en skräddarsydd lyftarmatur. Bygghöjden hos de fyra sugkopparna är identisk. Det är också möjligt att lägga till funktioner så som vakuumavkänning och snabb produktsläppning. Det inbyggda mönstret i koppen ger maximal friktion och dessa koppar kan hantera vikter upp till 500 kg såväl som upp till 400 kg under vertikal hantering.

Om Piab

Piab, som grundades 1951, utvecklar innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX® i många av sina produkter och lösningar, en helt ny dimension inom vakuumteknologin. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 50 länder, och med huvudkontor i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Telefon: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss