Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Påsgripdon för palletering

Robusta gripdon för palletering av påsar

Datum 2019-04-04

EOAT-verktyg (End-of-arm tools) för palletering klarar en mängd olika produkter.

Täby, Sverige – Om automationscellen behöver en lösning för palletering eller depalletering har Piab komponenterna och systemen som gör att robotarna kan jobba exakt och effektivt. Den modulära och anpassningsbara designen hos våra produkter innebär att våra EOAT-verktyg fungerar med robotar av alla märken och typer.

Piab lanserar den första generationen av justerbara påsgripdon för palletering av påsar av plast, tyg eller papper med nyttolastkapacitet på 25 kg respektive 50 kg.

Gripdonen finns i tre varianter; fast påsbredd (FBG - fixed bag width), justerbar påsbredd (ABG - adjustable bag width), och servojusterbar påsbredd (SBG - servo adjustable bag width). FBG-modellerna är idealiska när det bara är ett fåtal påsstorlekar som ska hanteras, och de kan justeras för en ny påsstorlek på 4 minuter. ABG-modellen är tänkt för låg till medelhög frekvens av påsbyten och kan justeras för den nya påsstorleken inom 30 sekunder. SBG-modellen justeras på några sekunder och lämpar sig för medelhög till hög frekvens av påsbyten.

För alla modeller finns fristående utrustning som ser till att påsarna placeras exakt på pallen, vilket skapar ett mycket tajt lastningsmönster. Toppmonterade påsklämmor håller kvar påsen i rätt position på verktyget under förflyttningen till pallen och möjliggör hög hastighet och precision i rörelsen. Dessutom finns alternativ som glidark och pallkrok som ger ännu större flexibilitet.

Piab kan också ta fram anpassade verktyg efter exakta specifikationer om behoven inte kan lösas med produkter från vårt standardsortiment.

 

 

 

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-post: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss