Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab Modular Automation Tooling

PMAT säkrar greppet inom automation globalt

Datum 2017-02-28

System för vakuumverktyg ger mindre och lättare automationslösningar till lägre pris.

Täby, Sverige – Högst mångsidiga och kostnadseffektiva Piab Modular Automation Tooling system PMAT finns tillgängligt i hela världen. Systemet hjälper tillverkare att skapa säkra, flexibla och justerbara vakuumgripdon/vakuumfixturer för sina produktionslinjer.

PMAT har bearbetats ur anodoxiderad aluminiumlegering, har låg vikt och är enkel att montera på plats utan svetsning eller specialverktyg. Systemet erbjuder flera alternativ för installation och kan användas för konstruktion av verktyg för robotmanipulatorer, ergonomiska verktyg eller fixturverktyg för alla typer av automationsutrustning. Det erbjuder såväl reglerbarhet som styvhet och bidrar till att producenter kan anpassa sina monteringsverktyg så att de uppfyller specifika behov på kortast möjliga konstruktionstid.

"Våra kunder uppskattar särskilt flexibiliteten hos PMAT och det breda utbudet av alternativ. De blir också imponerade när de inser hur lätt det är att underhålla systemet. Det faktum att reservdelar och kvalificerad service och support finns tillgängligt globalt är definitivt de viktigaste argumenten för att välja PMAT", kommenterar Barry Gropp, District Sales Manager på Piab i Detroit, Michigan, där den amerikanska bilindustrin har dragit nytta av PMAT under många år.

PMAT har rönt speciellt stora framgångar inom områdena för hopsättning av bilkarosser (body-in-white, BIW) och stämpling, men gäller i lika hög grad industriellt montage i allmänhet. Tillbehören omfattar vakuumejektorer som baseras på Piabs energieffektiva COAX®-teknologi och har såväl grepp- som släppmekanismer.

På kunders begäran erbjuder vi PMAT med inline-filter som tillbehör och extern backventil som kan användas till att mäta luftflödet till enheten, vilket skyddar den från övertryck och sparar på luftförbrukningen. Vakuumbackventilen, som är inkluderad i VGS™3040-plattformen, utgör ett alternativ till klämmor, vilket ger lägre vikt och bibehåller vakuum om luftavbrott till verktygen skulle uppstå. De speciella sugkopparna ger säker hantering av föremål med olika geometri.

Se vårt erbjudande till bilindustrin!

Kontakta oss för en demonstration.

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterföretag och distributörer i fler än 70 länder, med huvudkontor i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss