Feedback

Choose your language

Close

piSMART® vakuumteknologin i bilpressverkstäder

piSMART® ritar om kartan för fordonsindustrin

Datum 2018-02-14

piSMART®-vakuumteknologin tar fordonstillverkarna ett steg närmare Industri 4.0.

Täby, Sverige – Lanseringen av piSMART®-versioner av Piabs avancerade vakuumejektorer ger fordonstillverkarna en möjlighet att förverkliga och implementera intelligenta och molnuppkopplade produktionslinjer som är redo för Industri 4.0. revolutionen. I och med allt-i-ett-vakuumejektorn piCOMPACT®, som redan finns med en generisk och fältbussoberoende IO-Link, har Piab börjat förbereda sina produkter inför framtidens smarta, produktiva och energieffektiva fabriker.

Med tillgång till enorma mängder molnbaserad data och genom att samla in och analysera stora mängder produktionsdata kommer vakuumejektorn piSMART® att kunna erbjuda en helt ny nivå av processkontroll. Operatörer kan då dra nytta av analysverktyg för ”big data” som använder piSMART®.

Pressverkstaden är ett exempel på var sådana nya verktyg kan göra en stor skillnad. Genomströmningshastigheten, eller slag per minut (SPM), är själva grunden för produktiviteten inom fordonsindustrin, och kraven fortsätter att öka inom pressanläggningarna. Strategiskt placerade smarta sensorer med internetanslutning kan till exempel kommunicera SPM-data i realtid för att förutsäga och förhindra maskin- eller komponentfel, vilket säkerställer att utrustningen alltid körs med optimal hastighet.

Genom att bygga vidare på andra avancerade verktyg som redan implementerats av Piab, bland annat Automatic Level Determination (ALD), Automatic Condition Monitoring (ACM), Intelligent Blow-Off (IBO), Self-Adhesion Control (SAC) och Energy Saving (ES), kommer fler molnbaserade analysverktyg att bli tillgängliga och bidra till smartare och effektivare produktionslinjer inom fordonsindustrin. Autojustering, tillståndsövervakning, förutsägande underhåll, simuleringar och realtidsjusteringar är några av de stödfunktioner som möjliggörs via piSMART® och som leder utvecklingen framåt mot Industri 4.0.

 

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos™ och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss