Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piSMART® vakuumteknologi i förpackningsindustri

piSMART® lyfter förpackning till Industri 4.0

Datum 2018-03-01

piSMART® vakuumutrustning erbjuder en ny kontrollnivå som ger smartare förpackning.

Täby, Sverige – Piab presenterar versionerna piSMART® av sina mest avancerade produkter med vakuumteknologi för att lyfta förpackningslinjerna till intelligensnivåerna som utlovas av Industri 4.0. Med fokus på maximal produktivitet och energieffektivitet sätter piSMART® vakuumutrustning ett nytt molnbaserat analysverktyg i händerna på operatörerna.

piSMART® bygger på intelligenta funktioner som redan finns i några av Piabs vakuumutrustningar och erbjuder en ny kontrollnivå som lägger grunden för Industri 4.0. För förpackningsindustrin innebär detta att stora mängder utdata, t.ex. avseende förändringar i vakuumnivån, kan samlas in och jämföras med data som är lättåtkomliga från molnet, med tillgång till mycket intelligenta läckagevarningssystem o.s.v. På liknande sätt kan cykelräkneverk upptäcka om antalet ”hämtningar/minut” minskar över tid, vilket kan vara en indikation på prestandaproblem i form av ansamlad smuts eller tilltäppta filter.

Dessa analyser av ”big data” omfattar automatisk inställning, tillståndsövervakning, förutsägbart underhåll, simuleringar och realtidsjusteringar baserade på befintliga Piab-funktioner såsom automatisk nivåbestämning (ALD), automatisk tillståndsövervakning (ACM), intelligent friblås (IBO), kontroll av oönskad vidhäftning (SAC) och energibesparing (ES).

Piabs tillämpning av en generisk och fältbussoberoende IO-Link är en viktig nyckel till den interoperabilitet som krävs i Industri 4.0 processenheter. IO-Link är tillgänglig i piCOMPACT®, företagets flaggskeppsserie med allt-i-ett vakuumejektorer, som också är den första som erbjuds med den nya funktionen piSMART®. Den kommer även att följas av annan högkvalitativ vakuumutrustning för förpackning och palletering. Piab planerar också att utöka förändringen med piSMART® till att omfatta transportörer och lyftsystem så att även dessa uppnår aldrig tidigare skådade nivåer av optimering, effektivitet och användarvänlighet som kännetecknar Industri 4.0-fabriker.

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och nå ut till segment och geografiska områden med hög tillväxt är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss