Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piSAVE sense

piSAVE sense minskar behovet av stora vakuumpumpar

Datum 2013-03-01

Banbrytande ny vakuumbackventil till sugkopp som känner av produkter

Piab, en ledande leverantör av industriell vakuumteknologi, introducerar piSAVE sense, en flödeskontroll-/vakuumbackventil för sugkoppar. Piabs nya ventil piSAVE sense har en ny innovativ och pålitlig design. Den fungerar utmärkt åt vilket håll som helst, även upp och ned. Den är smutstålig och ökar karaktäristiskt vakuumflödet genom ventilen när vakuumnivån minskar för att kompensera för läckage och behålla lyftkraften i de koppar som är i kontakt med produkten.

Flödeskontroll-/vakuumbackventilerna i piSAVE sense används för ”objektavkänning” på vakuumhanteringsanordningar med en centraliserad vakuumpump. Ventilerna gör att flera sugkoppar kan missa (eller delvis missa) plåt(ar)/objekt och fortfarande bibehålla tillräcklig vakuumnivå i systemet och möjliggör också snabbt frisläpp eller friblåsning. Traditionella flödes-/backventiler till sugkoppar, som till exempel kulsätesventiler, har visat sig vara mycket känsliga för placering och smuts. 

Användarfördelar inkluderar reducerat behov av vakuumpumpkapacitet eftersom du bara använder de sugkoppar som behövs för uppgiften, vilket minskar pumpens insats och energiförbrukning. Användare kan också bygga flexibla lyftanordningar som kan användas till paneler/plåtar med olika storlek och form. Detta eliminerar behovet av flera lyftenheter. 

piSAVE sense finns som integrerad version för Piabs piGRIP® konfigurerbara sugkoppar. piSAVE sense kan också användas som enskild enhet till vilken typ av sugkopp eller vilket sugkoppsmärke som helst. 

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss