Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piCLASSIC

piCLASSIC ger upp till 40 procent mer energiutbyte jämfört med roterande vingpumpar

Datum 2011-05-16

piCLASSIC är Piabs serie av uppgraderade vakuumpumpar baserade på COAX® teknologin. piCLASSIC är lämplig för ett stort antal olika användningsområden med stor kapacitet trots den lilla storleken och låga vikten. piCLASSIC är effektivare än tidigare pumpar i samma storleksklass.

Med ett högt initialt flöde finns inget behov av dyra vakuumtankar och vakuumventiler, vilket vanligen behövs på maskiner som arbetar vid höga hastigheter med hjälp av roterande vingpumpar. Med sin tryckluftskälla för energi, är det enkelt att slå på/av piCLASSIC. Därför är den idealisk att använda i applikationer där vakuum endast behövs intermittent, vilket sparar mycket energi.

”För att tillvarata fördelarna med COAX® teknologin jämfört med traditionella flerstegsejektorer, så finns piCLASSIC med 70 procent högre vakuumflöde än äldre modeller”, säger Jan Schieche, Global Product Manager Pumps & Accessories, Piab.

För piCLASSIC finns tre valmöjligheter för att optimera prestanda och kapacitet för den specifika applikationen:

  • Xi – Bästa vakuumflöde, med en slutlig vakuumeffekt på cirka 95 procent vid djupa vakuumnivåer. Lämplig vid icke-porösa applikationer där ett djupt vakuum behövs.
  • Si – Stort flöde vid låga och medelhöga vakuumnivåer. Rekommenderas för applikationer där läckage är en betydande faktor, som t. ex. inom förpackningsindustrin och där ejektorer med stort flöde behövs för att möjliggöra säker grepp- och lyftförmåga samt flyttning av produkter.
  • Pi – Lågt drivtryck på 310 kPa (45 psi) och lämplig för industrier med relativt lågt eller varierande lufttryck. Det kan finnas andra pneumatiska komponenter i maskinerna som är känsliga för högt tryck.

piCLASSIC har låg vikt och ett nytt modulärt utförande som gör det enkelt för användare att uppgradera pumpens prestanda genom att lägga till cartridge (upp till totalt 6 st). piCLASSIC har ett antal egenskaper som ses som stora fördelar i jämförelse med traditionella roterande vingpumpar, som t. ex.; piCLASSIC kan installeras nära vakuumstället, och därför reduceras energikostnaderna ytterligare. piCLASSIC har få rörliga delar och praktiskt taget ingen kostnad för driftstopp, service och reparationer. Det nya utförandet kan lätt tas isär för rengöring.

piCLASSIC finns också med energisparfunktion för täta system. 

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX® i många av sina produkter och lösningar, en helt ny dimension inom vakuumteknologin. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 50 länder, och med huvudkontor i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Telefon: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss