Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piFLOW®-vakuumtransportörer

Piabs vakuumtransportörer håller livsmedel flytande (FLOWing)

Datum 2017-01-11

piFLOW®-transportörer hanterar allt från bulkpulver och granulat till ömtåliga tabletter.

Täby, Sverige – Oavsett om de används för bakning, sötsaker, snabbmat, livsmedelstillsatser eller kosttillskott, uppfyller piFLOW®-vakuumtransportörer kraven från den globala livsmedelsindustrin. De ger en låg ljudnivå och slutet transportsystem, ATEX-certifiering, uppfyller kraven enligt FDA och EUs förordning 1935/2004, samt uppfyller kraven på god tillverkningssed ( ”Good Manufacturing Practice”). Transportörerna ger en säker arbetsmiljö och en problemfri, högproduktiv verksamhet.

Piabs transportörer är kompakta med flexibla rörledningar och sparar utrymme samt är lätta att flytta. En hygienisk design underlättar rengöring och underhåll, vilket möjliggör snabba omställningstider och bidrar till ökad processdrifttid. Utrustad med specialfunktioner för att minska segregationsproblem, garanterar de också säker och pålitlig produktion som involverar aktiva ingredienser.

Tre modeller finns för livsmedelsindustrin; piFLOW®f för den grundläggande livsmedelsindustrin, piFLOW®p för premiumapplikationer och piFLOW®t hanterar tabletter och andra ömtåliga produkter. Ett brett utbud av tillbehör kompletterar transportörerna. Det omfattar sugrör för fritt flödande material eller granulat, matarrör för mer svårhanterliga material som tillåter att luftintaget justeras för optimal blandning av det transporterade materialet och luften, samt dedikerade matarrör för piFLOW®t.

Det finns också en säcktömningsstation med en speciell dammuppsamlare och en intern volym på 100 liter som kan hantera fyra små påsar samtidigt. Mataradaptrar för optimalt flöde finns också, såväl som en specialiserad avsändarstation för piFLOW®p/t med en valfri fluidiserande funktion för extra bärande luft för icke-friflytande eller andra utmanande material. En mataradapter med generiska eller Piab-specifika gränssnitt erbjuder ytterligare anpassningsmöjligheter.

Kontakta oss

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab{34}{35}en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation.Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, effektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Det möjliggör konstruktion av ett flexibelt och modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterföretag och distributörer i nästan 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss