Feedback

Välj ditt språk

Stäng

ergonomiska vakuumlyftaren piLIFT®SMART

Piabs piLIFT®SMART hanterar tunga lyft hos Armatec

Datum 2020-01-13

Att filma den ergonomiska vakuumlyftaren piLIFT®SMART i drift hos kund visar tydligt lösningens alla fördelar.

Täby, Sverige – Armatec får varuleveranser i lådor som ibland är så djupa att personalen tidigare var tvungna att kliva ner i lådorna för att tömma dem. Idag använder de Piabs piLIFT®SMART för att nå, lyfta och sortera levererat gods av olika storlek, form och vikt.

I en nyproducerad film presenterar Piab sin senaste ergonomiska vakuumlyftare, piLIFT®SMART, i full verksamhet på lagret hos en nöjd kund. I filmen ser man tydligt vilka fördelar lyftaren erbjuder, både vad gäller produktivitet och personalens välbefinnande. Piabs Ergonomic Handling Division (tidigare Vaculex®) är specialiserad på lyftare som förbättrar arbetsmiljön. I Armatecs lager behöver de anställda inte längre anstränga ryggen.

Armatec är baserat i Göteborg och erbjuder smarta tekniska lösningar inom vatten, värme, kyla och process. Företagets skickliga medarbetare bygger system av delar och komponenter som kommer från olika leverantörer. Lagerchefen Anders Carlsson hade sedan tidigare god erfarenhet av Vaculex® vakuumlyftare och kontaktade därför Piab när företaget ville förbättra arbetsmiljön och hanteringen av inkommande varor.

 ”piLIFT®SMART är verkligen en bra lösning! Extremt användarvänlig, tyst och smart – den uppfyller alla våra behov och jag skulle definitivt rekommendera piLIFT®SMART!”, säger han entusiastiskt.

piLIFT®SMART är världens enda Industri 4.0-anpassade lyftare med smarta funktioner som ger prestandainformation i realtid till både operatör och driftssystem. Underhållsteamen har nytta av serviceindikatorer som säkerställer optimal drift. Den smarta plattformen gör det möjligt att övervaka objektens vikt, strömförbrukning, antal lyfta föremål etc. Användningsdata kan ses “live” och/eller sammanställas i rapporter via en webbaserad plattform.

”Filmen visar fördelarna med att kombinera det bästa inom vakuumlyftteknologi med marknadens lägsta energiförbrukning, minimala ljudnivåer och smarta datafunktioner. piLIFT®SMART hjälper Armatecs anställda att snabbt och enkelt lyfta 1–2 ton varje dag, utan att de skadar ryggen”, säger Pia Hansson, marknadschef på Piab Ergonomic Handling Division.

I Armatecs sorteringsområde används piLIFT®SMART också för att enkelt flytta tomma pallar som väger cirka 20 kg styck. Eftersom lyftaren klarar vikter på upp till 40 kg kan den även hantera pallar med last. En takmonterad travers som är dimensionerad för lagrets 65 kvadratmeter gör att lyftaren når alla nödvändiga arbetsstationer.

 ”På Armatec strävar vi efter hållbarhet, och våra medarbetares välbefinnande är mycket viktigt för oss. Sedan vi investerade i piLIFT®SMART har vi fått ett jämnare arbetstempo och färre skador på inkommande gods. Piabs lyftare har lyft vår arbetsmiljö till nya höjder”, säger Jens Helgegren, kvalitetschef på Armatec.

”Armatecs erfarenheter är förstås mycket uppmuntrande. Det är alltid ett nöje att träffa entusiastiska och nöjda kunder. Och det finns fler – ett stort logistikföretag i Hamburg har nyligen fått en piLIFT®SMART installerad”, säger Markus Olofsson Carlbom, produktchef för Ergonomic Handling Division.

 

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Mer information

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss