Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs omställningsexpert inom vakuumtransport

Piabs omställningsexpert inom vakuumtransport

Datum 2019-09-02

Maskininlärning i nya, unika piFLOW®p SMART tar vakuumtransport till en ny nivå.

Täby, Sverige – Piabs vakuumtransportör piFLOW®p SMART ger sex gånger snabbare omställningar vilket gör det möjligt för användare att spara tid vid materialomställningar, vilket ökar produktiviteten i arbetet. Omställningar som skulle ta en timme med en konventionell vakuumtransportör tar bara tio minuter med företagets nya och unika vakuumtransportör.

piFLOW®p SMART är världens första självoptimerande vakuumtransportör som huvudsakligen vänder sig till industrier som hanterar många olika typer av material och/eller sådana som kräver frekventa ändringar. Detta gör transportören perfekt för producenter inom livsmedels- och läkemedelsbranschen där omställningsförmågan har stor inverkan samt sparar tid och pengar.

Med varje ny transportcykel bevisar piFLOW®p SMART att den gör skäl för sitt namn genom att automatiskt anpassa processen genom att konfigurera och optimera ett felfritt materialflöde med korrekt hastighet med hjälp av maskininlärning.

”Efter bara några cykler listade piFLOW®p SMART ut vilken typ av material den har att göra med och kommer automatiskt att justera sig för att optimera hur materialet transporteras. Operatörerna behöver inte längre justera inställningarna mellan olika materialsatser. piFLOW®p SMART gör det åt dig och med högre precision än även de mest rutinerade operatörerna kan uppnå”, berättar Milan Bratt, produktchef för vakuumtransport.

piFLOW®p SMART är ett fristående system som är utformat för att ta hand om otaliga olika pulver och granulat. Strategiskt placerade sensorer hjälper transportörens automatiska inställningssystem för styrning och fininställning efter miljöförhållanden såsom temperatur och luftfuktighet som påverkar transportmaterialets egenskaper. Genom att automatiskt justera bärluften eliminerar piFLOW®p SMART vakuumtransportör behovet av manuella justeringar vid inmatningspunkten. Fyllnadsnivån övervakas även konstant av två nivåsensorer som skydd mot filterskador.

Eftersom piFLOW®p SMART kräver ett minimum av underhåll är piFLOW®p SMART lätt att installera, lära sig att använda och manövrera. Den är det smarta alternativet och den ultimata transportören för branscher som hanterar många olika material där Piabs omställningsexpert främjar prestandan och produktiviteten.

 

 

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-post: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss