Feedback

Choose your language

Close

Piab-symbol

Piabs webbplats har uppgraderats

Datum 2015-08-17

Piab, en världsledande leverantör av industriell vakuumteknik, meddelar att företagets nya webbplats öppnar officiellt idag. På den nya versionen av piab.com är det lättare att hitta rätt produkter och göra inköp.

Vi har ett brett sortiment av innovativa vakuumprodukter – genom att uppdatera webbplatsen kan vi visa kunderna det allra senaste inom vakuumteknik.

Det nya sugkoppsavsnittet har uppgraderats med en avancerad urvalsguide. När du har angett dina sökkriterier visas en överskådlig lista innehållande de produkter som motsvarar kriterierna. Via listan navigerar du enkelt vidare till mer information om produkten. Sugkoppsavsnittet har gjorts om i grunden, och det finns flera sätt att hitta en produkt som motsvarar kundens behov.

Produktdatabladen har förbättrats – nu kan du jämföra produkternas prestanda direkt på skärmen, där skillnaderna mellan produkterna är tydligt markerade.

I specifikationerna för vakuumpumpar presenteras informationen om vakuumflöde och evakueringstid i interaktiva grafer och tabeller.

I avsnittet Applikationer kan du konfigurera vakuumlösningar utifrån unika kriterier för din applikation. Våra applikationskonfiguratorer hjälper dig att konfigurera industriella lösningar genom att föreslå lämpliga produkter. Det finns konfiguratorer för lösningar av fyra olika kategorier: säck- och påshanteringslösningar, palleteringslösningar, pulver-/granulattransportlösningar och glashanteringslösningar.

Du kan även registrera dig på webbplatsen. Registreringen går snabbt och ger tillgång till CAD-filer, whitepapers, datablad, manualer, broschyrer och annat material som publiceras kontinuerligt....

Den uppdaterade Piab-webbplatsen är mobilvänlig och är kopplad till sociala nätverk via direktlänkar till Facebook, LinkedIn och YouTube, där aktuell information om företaget och produktuppdateringar publiceras regelbundet.

Piab har ett världsomspännande nätverk av återförsäljare och samarbetspartner, och finns representerat i ca 70 länder. På webbplatssidan Här kan du köpa finns en världskarta med kontaktinformation.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss