Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab DURAFLEX® BX20P sugkopp

Piab utökar sortimentet av DURAFLEX® BX till att inkludera även mindre sugkoppar

Datum 2011-01-13

Förbättrad greppförmåga och flexibilitet för hantering av små delar

För att öka effektiviteten vid plockning av små produkter, har Piab, en ledande leverantör av industriell vakuumteknologi, utökat sitt sortiment av DURAFLEX® BX-sugkoppar till att omfatta tre nya mindre modeller. De nya sugkopparna erbjuder bättre greppförmåga för produkter med porösa, ojämna, texturerade ytor som till exempel medicinska produkter och plast- eller metalldelar, vilket gör att tillverkare kan öka produktiviteten och reducera energiförbrukningen.

Premiumsugkoppen DURAFLEX® BX omfattar nu även de nya storlekarna 10 mm, 15 mm och 20 mm (modell BX10P, BX15P och BX20P). Med dessa tillägg finns nu BX-sortimentet i 8 diametrar från 10 mm upp till 110 mm för att kunna hantera fler produkter och applikationer.

Piabs kompletta sortiment av DURAFLEX® BX-sugkoppar ger ökad flexibilitet vid hantering av olika produkter. De är mer anpassbara efter olika material än konventionella sugkoppar, vilket gör dem idealiska för användning i applikationer som kartongresning, förpackning, palletering, pallavlastning och rotationsmatning inom förpacknings-, plast- och konsumentvaruindustrin samt farmaceutisk industri.

För att ytterligare öka flexibiliteten vid tillverkning, så finns sugkopparna i modeller med en eller två hårdheter. De unika sugkopparna med två hårdheter kombinerar en stark och stabil bälg med en mjuk, flexibel läpp. Detta reducerar driftstoppen orsakade av att detaljer tappas och möjliggör för tillverkare att köra maskiner med högre hastigheter och på så sätt öka produktionskapaciteten. DURAFLEX® BX-sortimentet är tillverkat i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka, vilket ger lång hållbarhet.

De små DURAFLEX® BX-sugkopparna är miljövänliga med avtagbart fäste och återvinningsbar gummidel. Bättre greppförmåga ger dessutom lägre energiförbrukning eftersom det behövs ett mindre vakuumsystem med lägre drivtryck i jämförelse med traditionella sugkoppar.

”För att uppfylla konsumenternas önskemål om många olika sugkoppsstorlekar, letar tillverkare efter vakuumlösningar som ger full flexibilitet samtidigt som produktiviteten förbättras och kostnaderna minskar”, säger Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication, Piab.

”Med lanseringen av våra minsta DURAFLEX® BX-sugkoppar, kan vi nu erbjuda lösningar för alla storlekar av produkter inom ett brett användningsområde och många industrier.

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Piab har en världsomspännande organisation med dotterföretag och distributörer i fler än 50 länder, med huvudkontor i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication.
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss