Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Friktionskoppar

Piab utökar sin produktlinje av friktionskoppar

Datum 2017-06-30

Små, ovala och extremt smidiga friktionskoppar är det senaste tillskottet i Piabs sortiment.

Täby, Sverige – Piab utökar sitt redan breda utbud av friktionskoppar med nya modeller för olika specialtillämpningar. De senaste tillskotten är ett antal koppar i olika former, storlekar och konfigurationer, alla med den exceptionella hållbarheten och det elastiska minnet som kännetecknar friktionskoppar från Piab.

Den nya BXF-familjen omfattar totalt 36 koppar i fyra olika storlekar. Med fler bälgar kan kopparna hantera nivåskillnader bättre. Det gör dem enkla att programmera för avstaplingsapplikationer där positionerna för plåtar eller andra föremål kan variera något. Bälgarna ger extra flexibilitet och gör BXF-friktionskopparna mycket förlåtande för de variationer som ofta förekommer i applikationer för automatisk stapling. De flexibla och smidiga kopparna eliminerar behovet av att montera dyra och besvärliga fjäderfästen/stötfångare på ejektorer eller robotverktyg, vilket ger enklare och billigare installationer.

Små ovala friktionskoppar har huvudrollen i två andra nya serier som lanseras av Piab. De minsta medlemmarna i OBF-/OCF-serierna, med en eller utan bälg, mäter endast 15 x 35 mm, och finns i en hög och en låg konfiguration. Kopparna finns även med måtten 15 x 65 mm och är speciellt utformade för att kunna greppa säkert på mycket små ytor. Det innebär att kopparna lyfter och hanterar föremål i kanterna där kopparnas ovanliga form maximerar sugområdet. OCF-familjens plana koppar utan bälgar ger mindre invändiga rörelser för applikationer som kräver optimal stabilitet. OCF-/OBF-serierna omfattar vardera 36 nya friktionskoppar.   

Piab utökar också antalet tillgängliga fästen och gängor för produktlinjen med friktionskoppar. Introduktionen av nya dimensioner, bland annat en ¾-tumsgänga, gör det möjligt för Piab att tillgodose 99 procent av alla kundkrav. 

       

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos™ och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss