Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Fjäderfäste LC

Piab lanserar ett nytt sortiment med lätta fjäderfästen

Datum 2011-01-19

Piab, en ledande leverantör av industriell vakuumteknologi, utökar sitt sortiment av fjäderfästen med den lätta LC-serien. De nya LC fjäderfästena möjliggör för tillverkare att öka produktionshastigheten samtidigt som risken minskar att produkten skadas vid hantering av känsliga detaljer med olika höjdkrav.

Med ett unikt utförande i aluminium ger Piabs nya fjäderfästen ett lättviktsalternativ till traditionella produkter tillverkade av stål, och reducerar så den totala vikten på vakuumutrustningen. Den lägre vikten gör att vakuumsystemet kan arbeta snabbare vilket medför att tillverkare kan öka sin produktionskapacitet.

LC-serien kompenserar inte enbart för höjdskillnader utan försäkrar också att sugkoppar placeras mjukt och försiktigt på föremålet, vilket minskar behovet av exakt positionering av sugkoppen, allt för att hjälpa tillverkare att minska risken av skador på känsliga produkter. Detta gör fjäderfästena idealiska vid hantering av glas-, plast- och metallskivor, samt trä och andra känsliga material. LC fjäderfästen möjliggör också en extra lång slaglängd jämfört med traditionella lösningar, vilket underlättar hanteringen av produkter med utmanande form som till exempel formsprutade plast- och bildelar. Dessutom ger de chock- och vibrationsdämpning för att skydda andra komponenter i vakuumhanteringssystemet.

LC fjäderfästen kan användas tillsammans med alla Piabs sugkoppsfästen, inklusive de modulära piGRIP® sugkopparna. LC fjäderfästen har också en vridsäkrad design, vilket gör att de kan användas med både ovala och runda sugkoppar. 16 fjäderfästen i olika storlekar, med olika slaglängder och anslutningar, gör att LC-serien är lämplig för ett stort antal produkter.

”Minskad risk för skador på produkter, högre produktivitet och flexibilitet inom flera användningsområden, är viktiga faktorer för tillverkare att tänka på vid val av komponenter”, säger Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication, Piab.

”Med lanseringen av de nya fjäderfästena med låg vikt, har vi möjlighet att möta dessa marknadskrav och hjälpa våra kunder att reducera kostnader och öka kapaciteten.”

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Piab har en världsomspännande organisation med dotterföretag och distributörer i fler än 50 länder, med huvudkontor i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication.
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss