Feedback

Välj ditt språk

Stäng

PR B cups B65

Piab lägger till ny 65 mm-sugkopp i serien med bälgsugkoppar

Datum 2019-06-27

Fler storlekar, fler funktioner för fästen och hela sortimentet av bälgsugkoppar i konfiguratorn. 

Täby, Sverige – Piab utvidgar sitt sortiment av bälgsugkoppar med 65 mm-koppar och utökar därmed de redan omfattande tillämpningsmöjligheterna. Den nya koppstorleken är den sista i raden av fyra nya storlekar som kompletterar den populära serien med bälgsugkoppar. Koppar med diametern 13, 26 och 90 mm har nyligen släppts.

”Vi bestämde oss för att  täppa till några luckor i vår sortiment av bälgsugkoppar. Den här kompletteringen gör att vi kan erbjuda våra kunder ännu fler alternativ som passar perfekt för deras olika applikationer”, säger Josef Karbassi, Vice President för Piabs Automation Division.

”Dessutom har vi lagt till extra fästen för flera av våra befintliga bälgkoppar, och hela serien med bälgsugkoppar har inkluderats i vår populära konfigurator som finns på nätet”, fortsätter han.

Det utökade fästessortimentet som nu finns för ett urval av Piabs bälgsugkoppar erbjuder ännu fler tillvalsfunktioner, till exempel specialiserade flödesregleringsventiler och filter. För att underlätta valet och utformningen av skräddarsydda lösningar finns dessa fästen och hela sortimentet av standardbälgsugkoppar (B5 till B150) i Piabs konfigurationsverktyg på företagets webbplats.

De nya bälgkopparna finns i fyra olika material – nitrilgummi (NBR), avtrycksfritt HNBR, och två kvaliteter av silikon. Sugkoppar som ofta används inom plast- och förpackningsindustrin tillverkas av standardsilikon, och sugkoppar för branscher som måste följa hygienstandarder i USA (FDA 21CFR 177.2600) och/eller EU (EU 1935/2004) tillverkas av livsmedelsklassad silikon.

”Den mycket höga och konsekventa kvaliteten på våra bälgsugkoppar är ett resultat av att vi använder certifierade och högkvalitativa material. Våra kunder uppskattar att de kan lita på att varje nytt parti koppar de beställer är likadant som det senaste de fick från oss”, säger Josef Karbassi.

 

Bälgsugkopp B65 - handout (pdf)

 

 

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-post: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss