Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab logo

Piab erbjuder tillverkningsindustrin produktivare och mer energi-besparande teknologi inom automatisering

Datum 2010-04-01

Piab öppnar upp sin avancerade teknologi inom automation och gör den tillgänglig för fler kundgrupper. Företaget har sedan början av 1950-talet varit ledande i utvecklingen av tryckluftsdrivna vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer, sugkoppar och försett de mest krävande kunderna med de mest avancerade lösningarna.

Högsta prestanda och energieffektivitet har alltid varit viktiga i Piabs lösningar. Som en följd av dyrare energi och ökad miljömedvetenhet inom industrin efterfrågas energisnåla och kapacitetshöjande produkter i större utsträckning från allt fler användare. För att möta efterfrågan breddar Piab nu sitt utbud med fler och än mer kostnadseffektiva produkter.

Första steget är den nya produktserien piINLINE™, en familj av inline vakuumejektorer baserad på COAX®-teknologin. piINLINE™ passar utmärkt inom all tillverkningsindustri för integrering i maskiner eller robotapplikationer.

– Vi kommer att öka takten på produktutvecklingen och planerar att lansera en ny produktserie varje kvartal de kommande åren, förklarar Per-Erik Lindquist, VD för Piab.

Parallellt med satsningen på ett breddat produktutbud förstärker och förändrar Piab sin säljorganisation för att nå en större marknad.

– På så sätt hoppas vi kunna nå ut till fler kunder med de effektivaste lösningarna för automatisering med hjälp av vakuumteknologi. Det ska bli enklare att hitta oss och vi ska med hjälp av vårt kunnande ge fler kunder konkurrensfördelar, säger Per-Erik Lindquist.

Med dessa förändringar på plats är Piabs målsättningen en 2-siffrig årlig tillväxt.

För att markera de nya satsningarna byter Piab logotyp och lanserar en ny hemsida i början av april. Samtidigt är det premiär för de nya produkterna i piINLINE™-serien.

För mer information kontakta gärna:
Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communications
Telefon: + 46 8 630 25 98
Mobiltelefon: + 46 708 92 96 55
josef.karbassi@piab.se

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energibesparingarna, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i flera än 50 länder, med huvudkontor i Sverige. Sedan 2006 är Piabs huvudägare private equity-bolaget Altor.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss