Feedback

Choose your language

Close

Elektrisk styrenhet ECU-10

Piab erbjuder fler alternativ för transportörstyrning

Datum 2018-05-25

Genom att introducera elektriska styrenheter breddar Piab användningsområdet för piFLOW®-vakuumtransportörer.

Täby, Sverige – Piab lanserar den första versionen av den nya elektriska styrenheten ECU-10 som gör det möjligt för kunderna att använda mikrodatorbaserade elektriska styrsystem för de populära piFLOW®-vakuumtransportörerna. Den elektriska styrenheten gör det lättare att lägga till extra styrfunktioner i transportsystemen.

Utöver att stödja grundläggande transportfunktionalitet gör den nya elektriska styrenheten det, till exempel, möjligt att tömma rör och använda ytterligare nivågivare vid matnings- och utmatningspunkterna.

”Eftersom elektriska styrsystem är lättare att implementera än pneumatiska styrsystem, gör den nya enheten det möjligt för våra kunder att öka antalet funktioner som de styr i sina transportsystem. Till exempel kan mer avancerat filterunderhåll med flera filterrengöringscykler användas för att filtren alltid ska vara rena och fria från igensättningar”, berättar Tomas Dahl, OEM Support Manager.

Den nya elektriska styrenheten kan också användas för långsam transport av ömtåligt material. Det innebär att den elektriska piGENTLE™-funktionaliteten är integrerad i ventilenheten som följer med den elektriska styrenheten när ömtåligt material ska transporteras. Dessutom kan den anslutas till ett övergripande programmerbart styrsystem (PLC) som används för att styra hela tillverkningsprocessen i kundens anläggningar.

Piabs piFLOW®-vakuumtransportörer kan skräddarsys för att maximera produktiviteten för ett stort antal tillämpningsområden och den elektriska styrenheten ökar transportörernas konfigurerbarhet. Flera olika språkalternativ kan väljas i styrenhetens meny. Styrenheten har en användarvänlig pekskärm där användarna väljer inställningar för funktioner som tömnings- och sugningstider, fluidisering med mera.

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och nå ut till segment och geografiska områden med hög tillväxt är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss