Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piPREMIUM vakuumpump

piFLOW®p vakuumtransportörer utökas med större pumpar

Datum 2014-01-20

Fler applikationer med högre pumpflöden

Piab, en ledande tillverkare av industriell vakuumteknologi, utökar sortimentet av piPREMIUM-vakuumpumpar för vakuumtransportörerna piFLOW®p.

Med tillägget av de nya större storlekarna tillåts högre hastigheter vid hantering av pulver och granulat som är svåra att flytta över längre avstånd.

piPREMIUM-pumpen tillsammans med piFLOW®p-vakuumtransportör är idealisk för att möta de höga krav som ställs av livsmedels- och läkemedelsindustrierna. Med den välbeprövade designen för robusthet och renlighet, ses Piab vakuumtransportörer över hela världen som det ledande alternativet för vakuumtransport.

Användarna drar fördel av det senaste inom vakuumteknologin från COAX®-ejektorer och deras effektiva design som sparar trycklufts- och energikostnader. Arbetsmiljön förbättras med lägre ljudnivå genom en integrerad ljuddämpare. Driftsäkerheten ökas med en underhållsvänlig design med färre delar och en anslutningspunkt. De hygeniska fördelarna ger enkel demontering och rengöring. 

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss