If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs gripdonslösning piCOBOT® för cobotar

piCOBOT® – Piabs senaste produktivitetshöjare

Datum 2018-10-15

Piabs piCOBOT® skapar förutsättningar för ett säkert och effektivt samarbete mellan människa och maskin.

Täby, Sverige – Piab presenterar stolt piCOBOT®, ett smart EOAT-vakuumverktyg som tagits fram speciellt för cobotmarknaden. piCOBOT® är ett plug-and-play-verktyg för samverkande robotar, så kallade cobotar. Lösningen är utrustad med Piabs egenutvecklade vakuumteknik och ger bättre effektivitet, produktivitet och arbetsmiljö.

piCOBOT® är ett utvecklingssats som består av en vakuumpumpenhet, en gripdonsenhet och två sugkoppar. Standardsatsen innehåller fyra olika uppsättningar av sugkoppsmodeller som lämpar sig för en mängd olika uppgifter, men kunder kan också välja fritt från Piabs omfattande sortiment av sugkoppar för mer skräddarsydda lösningar.

piCOBOT® har certifierats av Universal Robots och bygger på idén om ett säkert och flexibelt samarbete mellan människa och maskin, vilket har visat sig vara betydligt effektivare än arbetsteam som består av enbart människor eller enbart robotar. Designen med mjuka linjer garanterar att ingen skadas vid en eventuell kollision med piCOBOT®. Den unika URCaps-installationen reducerar kundens programmeringstid för piCOBOT® till ett minimum.

piCOBOT® är designad för maximal flexibilitet och räckvidd. Griparmarna är 97–142 mm och går att tilta +/-15 grader. De kan utrustas med två sugkoppar. Alternativt kan gripdonet ersättas av en enda sugkopp som monteras direkt på piCOBOT®-pumpenheten. Särskilda avkänningsventiler ger säker drift vid både enkel och dubbel objektplockning.

Det kompakta formatet och den låga bygghöjden på 69 mm gör att den kan användas i trånga utrymmen, och vikten är betydligt lägre än konkurrerande system.

”piCOBOT® väger bara 510 g och själva griparen 210 g. Det ger maximal nyttolastkapacitet för coboten”, förklarar Josef Karbassi, Vice President för Piabs Automation Division.

piCOBOT® är stark för sin storlek och kan lyfta föremål som väger upp till 7 kg.

”Vi har valt ut funktioner som möjliggör energisnål och säker drift för att göra piCOBOT® till ett genuint flexibelt och användarvänligt verktyg för cobotar.”

piCOBOT® produktblad (pdf)

piCOBOT® broschyr (pdf)

 

 

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, 430 anställda och drygt 1 miljard kronor i försäljning 2017. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-post: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss