Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piGRIP®-sugkopp lyfter påse

Perfekta sugkoppar för lastning i påsar och kartonger och på lastpallar

Datum 2017-11-29

Piabs sugkoppar använder marknadsledande teknik och hanterar hela förpackningsprocessen.

Täby, Sverige – De senaste sugkopparna från Piab är konstruerade för att effektivisera vakuumbaserade förpackningslinjer från tompåsar till hela lastpallar. Med hjälp av Piabs specialkoppar kan tillverkare öppna tompåsar, gripa dem och hålla dem i ett säkert grepp när de fyllts, fälla upp kartonger för att paketera påsarna och sedan lyfta upp kartongerna på lastpallar.

Specialkopparna för påsöppning kan kombineras med annan automatiserad påsteknik och finns i två olika storlekar, och kan därför användas för alltifrån frysta ärtor till bultar. När påsarna fylls håller Piabs marknadsledande piGRIP®-sugkoppar påsarna i ett fast grepp utan att skada vare sig innehållet eller påsarna. piGRIP® kopparna med dubbel hårdhet har en mjuk läpp som sluts omkring påsen och skapar en säker tätning som inte skadar lasten. Sugkopparna blev en omedelbar succé på marknaden. Deras fasta bälgar ger stabilitet så att piGRIP®-kopparna kan hantera högre robothastighet och acceleration.

Den högre stabiliteten vid hög hastighet ger mer produktiva förpackningslinjer, och Piabs breda sortiment av DURAFLEX® sugkoppar är kända för sin förmåga att öka hastigheten i automatiserade processer och robotar. Piabs sugkoppar finns i flera olika storlekar och konfigurationer med varierande antal bälgar (1 ½, 2 ½, 4 ½) och kan ge exakt rätt kombination av stabilitet, grepp och höjdkompensation för respektive tillämpning.

De fasta bälgarna ger stabilitet och de långa och mjuka läpparna ger fantastiskt grepp på wellpapp kartonger, vilket ger bättre vakuum och mer kraft. Denna kombination av mjuka och fasta material gör dem perfekta för höghastighetshantering och stapling av stora och små kartonger på lastpallar.

Piabs sugkoppar hjälper förpackningsbranschen optimera hastigheten och produktiviteten med minimalt svinn, hela vägen från tom påse till full lastpall.

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos™ och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss