Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vakuumejektor piCOMPACT®23 "Self-Adhesion Control" (SAC)

Patenterade ”luftpuffar” eliminerar oönskad vidhäftning

Datum 2016-07-20

Ny styrfunktion i vakuumejektorn piCOMPACT®23 sätter stopp för irriterande och oönskad vidhäftning.

Täby, Sverige – Med en ny styrfunktion för allt-i-ett vakuumplattformen piCOMPACT®23, erbjuder Piab en lösning på problemet med oönskad vidhäftning. Den patenterade funktionen, ”Self-Adhesion Control” (SAC), är en av flera nya tillvalsfunktioner för piCOMPACT®23. 

Oönskad vidhäftning – ett irriterande och vanligt problem i både robotar och manuell lyftutrustning, särskilt vid den inledande placeringen av sugkopparna – ökar risken att föremål som glas- eller metallskivor tappas av misstag, vilket kan orsaka verkligt allvarliga produkt- eller personskador.

”Vakuum kan byggas upp i sugkopparna när de komprimeras av lyftenhetens vikt, även innan ejektorn aktiveras. Det kan inträffa t.ex. när sugkopparna i ergonomiska lyfthjälpmedel placeras på ett föremål”, förklarar Joseph Karbassi, Vice President, Automation Division, Piab.

Piabs unika SAC-funktion känner av och eliminerar eventuellt befintligt vakuum i sugkopparna när piCOMPACT®23 inte är aktiv. Små luftvolymer släpps ut automatiskt och stötvis, för att förhindra oönskat vakuum som i annat fall kan leda till oönskad vidhäftning mot föremålens ytor.

”Med möjlighet att lägga till vidhäftningskontroll i ejektorsystemen kan kunderna säkerställa att systemen alltid fungerar bra och säkert. SAC-funktionen är unik för piCOMPACT®23 och är en av ytterligare ett antal funktioner som ger optimal prestanda i alla sorters applikationer”, säger Josef Karbassi.

piCOMPACT®23 är en stapelbar allt-i-ett ejektorplattform. Upp till fyra enheter kan monteras i samma hållare och använda samma tryckluftsanslutningar för gemensamt matningstryck och utblås. Den modulära designen, där ejektorn och styrenheten är två fristående enheter, ger hög flexibilitet och är särskilt praktisk i begränsade utrymmen eller när man vill minimera robotarmarnas lyftvikt. 

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss