Feedback

Choose your language

Close

Nya DURAFLEX®-friktionskoppar

Nya friktionskoppar håller varje plåt säkert

Datum 2016-05-02

Sex nya sugkoppar koppar håller ett säkert grepp om extra tunn och formad plåt vid högre slaghastigheter

Täby, Sverige – Piab utökar sin familj av DURAFLEX®-friktionskoppar, och ser till att de uppfyller tillväxtmarknadernas krav, och att de kan erbjuda den bästa och säkraste lösningen för alla typer av hantering av plåt. Säkrare hantering av ofta oljiga plåtar ger möjlighet att öka antalet slag per minut vad gäller stansning, skärning och bockning, vilket leder till mer kostnadseffektiva och produktiva pressverkstäder.

Den nya serien består av tre BFFT (Bälg Flat Friktion Tunn)-koppar, en design speciellt utvecklad för att ge ultimata grepp på extremt tunn plåt utan risk för töjning av den känsliga ytan. Plåtar av tjocklekar ner till 0,6-0,8 mm kan hanteras säkert av de nya friktionskopparna.

BFFT-koppar kompletterar tre DCF (Djup Konkav Friktion)-koppar, konstruerade för att uppfylla kraven i nästa produktionssteg inom, till exempel, bilindustrin, när de plana plåtarna förvandlas till välvda delar. De tre nya DCF-kopparna ger maximalt grepp om föremål med en konkav eller konvex yta.

"Dessa nya koppar breddar prestandaområdet av våra friktionskoppar, som redan erbjuder så många viktiga fördelar jämfört med andra lösningar. Till exempel, våra friktionskoppar är extremt hållbara och kommer att bibehålla den utmärkta grepprestandan under hela livslängden, medan konkurrerande koppar ofta försämras snabbt", säger Josef Karbassi, Vice President i Piabs Automation Division.

Genom att kombinera egenskaperna hos polyuretan med de av gummit, ger Piabs friktionskoppar exceptionellt elastiskt minne och pressoljebeständighet, så att de kan behålla sin form och förblir i gott skick. Konkurrerande koppar är benägna att förlora minnet, d v s sin form med ökande ålder och användning.

Dessutom erbjuder Piab en mängd tillbehör, inklusive många olika fästen som uppfyller olika standarder, avancerade plastfästen med reducerad vikt, fästvinklar och quick-release T-adaptrar.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss