Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

Nya användbara alternativ för världens snabbaste ejektor med integrerad styrfunktion

Datum 2015-02-13

Piab presenterar två nya användbara produktalternativ för piCOMPACT®-serien, marknadens första profilmonterade ejektorsystem som baseras på energieffektiv COAX®-teknologi.

Det första alternativet är en 6-stiftsanslutning med M8-gänga av branschstandard. Gängor och en robust konstruktion ger kapacitet för att klara högre dragkrafter, vilket gör anslutningen till ett lämpligt alternativ för applikationer där rörelser och vibrationer förekommer, som till exempel robotapplikationer. Det andra alternativet är en luftventil av renrumsutförande. Varken luft eller partiklar läcker från enheten vid bortledning av utblåsningsluften. Enheten uppfyller de striktaste renrumskraven (de högre ISO-klasserna) och kan användas i miljöer där exempelvis ISO 14644-standarden måste följas.

Produkterna i piCOMPACT®-sortimentet är mindre och lättare än konventionella ejektorer, vilket ger lägre totalvikt för vakuumhanteringssystemen. Tack vare innovativ design klarar vakuumsystemen snabbare rörelser, vilket bidrar till ökad produktionskapacitet.

Vakuumejektorerna i piCOMPACT®-serien finns i ett stort urval för att passa många olika system, även där det krävs mycket lågt drivtryck eller extra djupa vakuumnivåer. Våra kompakta ejektorer kan enkelt, utan modifiering, integreras i befintliga produktionslinjer och de kan snabbt konfigureras för dina produktionsbehov.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss