Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Superflexibel piGRIP®FXI sugkopp

Ny piGRIP®-sugkopp ger överlägsen flexibilitet

Datum 2018-11-07

En invändig ”låsring” bidrar till det perfekt greppet hos den långa och mycket mjuka läppen på Piabs sugkopp piGRIP®FXI.

Täby, Sverige – Piab utökar sortimentet av piGRIP®-sugkoppar med en ny kopp som ger maximal flexibilitet. piGRIP®FXI är det senaste tillskottet till den populära serien av konfigurerbara piGRIP®-sugkoppar.

Med en längre, tunnare och supermjuk läpp får den nya sugkoppen ett utmärkt grepp även på mycket perforerade eller kraftigt mönstrade ytor som kan vara en utmaning för andra koppar. Sugkoppens extra vidhäftningsförmåga gör den lämplig vid hantering av produkter med läckande materialytor, till exempel skrynkliga och texturerade ytor, och för porösa material som wellpapp.

piGRIP®FXI finns i fyra olika storlekar med 30–84 mm diameter och lämpar sig för en rad olika applikationer med automatiserad vakuumhantering.

”FXI-sugkoppen kan hantera allt från kosmetikbranschens rikt dekorerade designförpackningar och läkemedelsindustrins blisterförpackningar och lock/omslag med tryckt relieftext till de mycket texturerade komponenter som förekommer i bygghandeln”, säger Josef Karbassi, Vice President för Piabs Automation Division.

Den integrerade låsringen förhindrar att den supermjuka och extra långa läppen rullar ihop sig eller veckar sig när den appliceras på ytor. Låsringen ser till att den flexibla läppen inte sugs in i koppen utan breder ut sig över ytan på objekten som hanteras.

piGRIP®FXI-sugkoppen finns med två olika mjukheter, 30 respektive 18 på Shore A-skalan för hårdhet. Den mjukaste 18 Shore-versionen är betydligt mjukare än tidigare tillgängliga delar och ger maximal flexibilitet.

piGRIP®-serien tillverkas av återvinningsbara och FDA-/EU-godkända material som rekommenderas för livsmedelshantering, och har 40 olika fästen samt ett generiskt gränssnitt.

 

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, 430 anställda och drygt 1 miljard kronor i försäljning 2017. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-post: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss