Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs nya flexibla sugkoppsfäste

Möjligheten att blanda och matcha sugkoppsfästen ger flexibel montering

Datum 2018-04-27

Det är enkelt att montera alla sugkoppar med Piabs nya flexibla sugkoppsfäste.

Täby, Sverige – Piab introducerar ett flexibelt monteringssystem för sugkoppar som gör det möjligt att enkelt installera och konfigurera vakuumtekniska verktyg och fixturer som är skräddarsydda för hantering av t.ex. karossdelar eller plastdetaljer. Företagets flexibla sugkoppsfäste innefattar ett brett sortiment av utbytbara delar som kan kombineras fritt för noggrann och exakt positionering av alla typer av sugkoppar.

Piabs flexibla sugkoppsfäste erbjuder flera olika monteringsalternativ för EOAT (End-of-arm-tooling) enligt branschstandarden, inklusive universalkoppling (C-C 44 mm), profilfäste (2 x 8/10,5mm), låstapp (19 mm) och kulled. Stängerna finns i två olika storlekar 1/4"’, som är lämpliga för användning med små sugkoppar och 18 mm för stora koppar och krävande tillämpningar. Stängerna har en slät yta och finns i längder från 45 till 200 mm. De hålls fast genom ett smart och användarvänligt kulledsfäste.

Stången kläms fast genom komprimerbara gummibuffertar och de kulformade fästena har även en tillvalsmekanism för finjusteringar innan de sätts fast med skruvar och låsbrickor. Fästdonet gör det även möjligt för stängerna att vinklas (20–25 grader) för exakt positionering av sugkopparna. Den lätta staven möjliggör maximal vinkeljustering.

Det finns ett stort sortiment av han- och honkopplingar för båda ändarna av stängerna (övre och nedre gängan) för att passa specifika sugkoppar. Till sortimentet av flexibla sugkoppsfästen hör även kopplingar som är specifikt utformade för att stängerna lätt ska kunna tas bort för ytterligare flexibilitet och underhåll. Alla kopplingar har O-ringar vilket gör dem 100 % vakuumtäta och kompatibla med energibesparande funktioner för vakuumbaserade system.

Den flexibilitet och installationsvänlighet som Piabs flexibla sugkoppsfäste ger gör det till det perfekta valet för tillverkare som vill maximera produktiviteten i sina tillverkningsanläggningar. Det kan lätt anpassas för användning i befintliga vakuumsystem, både centraliserade och decentraliserade, och eftersom det motsvarar branschstandarderna kan det monteras i de flesta maskiner som används inom bilindustrin.

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och nå ut till segment och geografiska områden med hög tillväxt är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Mer information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss