Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab vakuumvakter

Mångsidiga vakuumvakter – det logiska alternativet

Datum 2016-03-14

Extremt små vakuumvakter med låg kostnad är det logiska alternativet för decentraliserade vakuumsystem.

Täby, Sverige – Piabs miniatyrvakuumvakter VS4015/VS4016 och VS4118/VS4128 – särskilt utformade för att känna av vakuumnivån i decentraliserade ejektorbaserade system – blir ett allt vanligare alternativ, tack vare låg kostnad, kompakt format, låg vikt och enkel installation.

”Våra unika, förkonfigurerade vakuumvakter med äkta plug-and-play-anslutning är särskilt utvecklade för att ge tillgång till alla fördelar med decentraliserade vakuumsystem som baseras på, till exempel, Piabs kompakta, tryckluftsdrivna vakuumejektorer – lägre energiförbrukning, förbättrat flöde, kortare svarstider, enklare dimensionering, högre produktivitet och mycket annat”, säger Josef Karbassi, Vice President Automation Division, Piab.

Vakuumvakterna, som finns med push-in-anslutning eller gänga, är extremt mångsidiga och mycket lätta att använda i vakuumavkännande applikationer. Flera vakuumvakter kan seriekopplas med en  T-koppling, för att få en gemensam utgång. De hållbara, digitala utgångsvakterna levereras förkonfigurerade, vilket eliminerar risken för att fel begås vid installation eller användning. Vakuumvakten finns i två olika utföranden: plastversionen VS4015/VS4016 och metallversionen VS4118/VS4128.

”Den ultralätta plastversionen används med fördel i till exempel mycket snabba robotstyrda applikationer där låg vikt är avgörande. Det här är dessutom ett billigt alternativ jämfört med andra lösningar. Metallversionen är mer robust och har blivit en omedelbar succé inom bilindustrin, där enheten snabbt håller på bli att branschstandard”, säger Josef Karbassi.

Vakuumvakten i metall finns med M12-gänga för anslutning hane-till-hona, som är ett krav inom bilindustrin. Metallvakten har kompakt design, med 90 graders svivelkoppling för enkel installation.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss