Feedback

Choose your language

Close

Kenos® KCS-vakuumgriparcobot

Kenos® KCS-gripare – din flexibla, samverkande robotkompis

Datum 2018-06-04

Kenos® KCS-vakuumgripare är små, kraftfulla och flexibla och hjälper dig att hantera allting var som helst.

Täby, Sverige – Piabs Kenos® KCS-gripare kan användas för att skapa en samverkande robot (cobot) som kan hantera allting, överallt och när som helst. Det gör den till ett perfekt ”samarbetsverktyg”, i synnerhet för småföretag som är beroende av flexibilitet. Denna vakuumgriparcobot utvecklades ursprungligen tillsammans med en ledande cobottillverkare som ett skräddarsytt verktyg för en specifik kund, men blev en sådan framgång att Piab valde att erbjuda den för en större kundkrets.

Genom att kombinera Piabs egna luftdrivna COAX®-teknologi för högeffektiva vakuumejektorer med tekniskt skum som är lätt att byta och som formar sig omkring alla ytor eller former kan Kenos® KCS-gripare användas för att få ett säkert grepp om, lyfta och hantera alla föremål. Med hjälp av standardgränssnittadaptrar (ISO) kan hela enheten fästas vid alla cobottyper på marknaden. Eftersom stommen är av lätt 3D-utskrivet material är det lätt att flytta den för att använda den för olika jobb i olika delar av en produktionsanläggning, ett lager eller i andra system.

”KCS är det perfekta universalverktyget för småföretag. Den modulära, plug and play-designen innebär att den kan anpassas för universell användning inom ett företag”, säger Josef Karbassi, Vice President vid Piabs Automation Division.

Tack vare ett smart snabbkopplingssystem kan samma enhet utrustas med en specialgripare för plastpåsar. Med hjälp av en enkel låsmekanism kan Kenos® KCS-gripare lätt skruvas fast så att den på några sekunder kan konfigureras och användas för nya arbetsuppgifter. Det höjer produktiviteten och minskar produktionsstillestånden.

”Vi har också sett till att KCS-griparen är lätt att rengöra och serva samt att alla delar och områden är lätta att komma åt. Med sina avrundade kanter och en effektiv ljuddämpare är den säker och användarvänlig och gör det möjligt att ha ett lyckat och harmoniskt samarbete mellan människa och robot”, tillägger Josef Karbassi.

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och rikta in sig mot segment och geografiska områden med hög tillväxt, är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss