If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piFLOW® vakuumtransportör

Integrera det mest kostnadseffektiva pulvertransportkonceptet på marknaden

Datum 2011-09-30

piFLOW®i är enkel att använda utan att kompromissa vad gäller teknisk prestanda. Den är designad med full öppning av bottenventilen vilket gör det möjligt att maximera materialtransporten och öka produktionen.

Det är ett kostnadseffektivt alternativ som nu når marknaden, både vad gäller kapacitet men också i jämförelse med mekaniska transportmetoder. Full öppning av bottenventilen ger omedelbar tömning, d.v.s. mer material kan transporteras. Transportörens design gör den mycket lämplig för integration i vanliga industriapplikationer.

”Den nya piFLOW®i-designen gör det möjligt att dubblera transportkapaciteten för många material, jämfört med traditionella transportörer, och kunden kan införa en mycket kostnadseffektiv lösning”, säger Josef Ramslöv, Vice President Material Handling Division.

Som alla andra vakuumtransportörer, som Piab erbjuder marknaden, är piFLOW® ATEX Damm-klassificerad.

piFLOW® är utrustad med COAX® cartridge – det mest energieffektiva sättet att alstra vakuum. COAX® cartridge är mindre, effektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, vilket möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem. Ett vakuumsystem baserat på COAX® teknologin kan ge din kund tre gånger högre vakuumflöde än konventionella system, samtidigt som energiförbrukningen minskas.

Om Piab

Piab, som grundades 1951, utvecklar innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX® i många av sina produkter och lösningar, en helt ny dimension inom vakuumteknologin. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 50 länder, och med huvudkontor i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing and Communication
Telefon: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss