Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Inmatningspunkter för vakuumtransport

Inmatningspunkter ger största möjliga fördel för Piabs vakuumtransport

Datum 2016-11-16

Den svagaste länken i en vakuumtransportör kommer att begränsa dess produktivitet. Piabs inmatningspunkter gör det inte.

Täby, Sverige - Med ett imponerande utbud av tillbehör för inmatningspunkterna, kan Piab hjälpa kunder att optimera sina materialhanteringssystem. Att välja rätt design för inmatningspunkten för en specifik applikation säkerställer att inmatningspunkten inte är den svagaste länken i systemet, den som kommer att bestämma dess produktivitet. Istället är Piabs tillbehör för inmatningspunkter utformade för att optimera prestandan hos vakuumtransportörerna och med sitt breda produktutbud kan Piab vägleda kunderna genom en djungel av olika applikationer och krav. Här är ett smakprov på vad som erbjuds:

Sugrör för FLOW®i/f-transportörer ger ergonomisk riktig lösning med låg vikt för friflytande material eller granulat. För mer utmanande material som icke-friflytande pulver och granulat, erbjuder Piabs matarrör för piFLOW®p/t-transportörer ett mer skräddarsytt alternativ då luftintaget kan justeras för att uppnå optimal blandning av transporterat material och intagen luft. Ett särskilt matarrör för tabletter och andra ömtåliga produkter är tillgängligt för piFLOW®t-tablettransportör.

Piabs säcktömningsstation för piFLOW®i/f är utformad för att öka produktiviteten och garantera en bättre arbetsmiljö. Med en inre volym av 100 liter kan denna säcktömmare hantera cirka fyra små säckar samtidigt. En dammsamlare säkerställer att operatörerna inte utsätts för damm från transporterade produkter. En optimerad mataradapter för optimalt flöde finns också.

Med en alternativ fluidiserande funktion för icke-friflytande material, och med stöd av två inmatningspunkter för extra bärande luft, kan avsändarstationen för piFLOW®p/t lösa problemen som uppstår genom bryggbildande eller på annat sätt utmanande material. En mataradapter med generiska eller Piab-specifika gränssnitt ger ytterligare utrymme för justering.

För Piabs utbud av tillbehör för inmatningspunkterna, finns naturligtvis modeller tillgängliga som uppfyller kraven enligt FDA och EG nr 1935/2004.

Ladda ner broschyr

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Piabs senaste förvärv är Kenos vakuumgripdon. Piab har en världsomspännande organisation med dotterföretag och distributörer i fler än 70 länder, med huvudkontor i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss