Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab vakuumgenerator piCOMPACT®23

Inga driftstopp på grund av vakuumfel

Datum 2015-09-21

piCOMPACT®23 – ett genombrott på marknaden för tryckluftsdrivna vakuumpumpar

Täby, Sverige – piCOMPACT®23, den senaste av Piabs vakuumpumpar, ger maximal prestanda och oöverträffad kvalitet. Det nya utförandet ger längre drifttid och ett mer tillförlitligt system. COAX® -ejektorerna arbetar med lågt matartryck och nyttjar tryckluften maximalt, så att energiförbrukningen minimeras samtidigt som produktiviteten och tillförlitligheten ökar. piCOMPACT®23 är perfekt för medelstora till stora vakuumsystem, exempelvis för palletering av lådor eller för lastning, sortering och förflyttning av olika typer av skivor.

Tack vare Piabs unika COAX®-cartridge, som är världens minsta flerstegs vakuumejektor, ger piCOMPACT®23 tre gånger större vakuumflöde än liknande produkter. Därmed minskar energiförbrukningen med 30–50 % jämfört med konventionella ejektorer. Det ger betydande fördelar i form av hållbarhet, lägre energiförbrukning och minskade kostnader. I täta applikationer kan tillvalsfunktionerna minska luftförbrukningen med 90–95 %. piCOMPACT®23-ejektorn levererar större vakuumflöden och har därmed ett fastare grepp, vilket ger högre plockhastighet, färre produktskador och minimalt svinn. Med piCOMPACT®23 släpps dessutom produkterna snabbare från sugkopparna, vilket innebär betydande effektivitetsvinster.

Produkten är testad och väl beprövad. Livslängden för alla rörliga delar är över 50 miljoner cykler. Den beräknade genomsnittliga tiden mellan fel är 300 år! piCOMPACT®23 har en dammsäker ejektor-cartridge och innovativa externa klaffventiler som skyddar mot igensättning. En 8-stifts elkontakt av branschstandard ger enkel användning.

Den intelligenta energisparfunktionen stänger av tryckluftsförbrukningen när den inställda vakuumnivån uppnås. En del av energisparfunktionen är ACM (Automatic Condition Monitoring, automatisk tillståndsövervakning), som eliminerar läckagesituationer där vakuumpumpen stängs av och startas flera gånger i följd. ACM känner automatiskt av om energisparfunktionen måste aktiveras, och kan även användas för att kontrollera när det är dags att byta ut slitna sugkoppar. Integrerade, direktverkande kulventiler för start/avstängning och friblåsning gör piCOMPACT®23-systemet komplett och säkerställer tillförlitlighet, lång drifttid och maximal produktivitet. piCOMPACT®23 har en användarvänlig signal- och energisparfunktion som säkrar effektiv vakuumdrift genom att eliminera risken för felinställda parametrar.

piCOMPACT®23-enheterna är mindre och lättare än konventionella ejektorer, vilket ger lägre totalvikt för vakuumhanteringssystemen. Tack vare innovativ design klarar vakuumsystemen snabbare rörelser, vilket bidrar till ökad produktionskapacitet. Våra kompakta ejektorer kan enkelt, utan modifiering, integreras i befintliga produktionslinjer och de kan snabbt konfigureras för dina produktionsbehov.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss