Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Datum 2020-06-17
Piabs transportörer, gripdon och plockutrustning gör det enkelt att baka och packa jordgubbsbakelser för en säker leverans.
Du som älskar jordgubbsbakelser undrar säkert hur de anländer färska och välpaketerade till din frys, så att du alltid har något att bjuda på.
piFLOW®p SMART gör att mjöl, socker och andra ingredienser i pulverform kan läggas i direkt i blandaren, i rätt proportioner. Tack vare den automatiska inställningsfunktionen tar bytet mellan olika ingredienser bara tio minuter, sex gånger snabbare än den tidigare manuella omställningen. Det innebär att fler kakbottnar kan produceras snabbare.
piLIFT® SMART hjälper till vid avlastning av mjöl- och sockersäckar till matningsstationen för piFLOW®p SMART så att ingen i bageriet behöver lyfta och skada ryggen. Piabs vakuumsystem lyfter enkelt tunga säckar på upp till 40 kilo. Den väger och räknar hur mycket som har tömts i tömningsstationen. Operatören kan därmed koncentrera sig på att förbereda garneringen.
När kakbotten är färdiggräddad plockas den upp av Piabs senaste nyhet, gripdonet Mini Cobot, som placerar den direkt i en kartong. Med en vikt på bara 270 gram har Mini Cobot fjädervikt jämfört med andra Cobot-gripdon. Det lyfter upp till fem kilo och har en höjd på bara 28 millimeter.
Tack vare piSOFTGRIP® kan jordgubbar placeras automatiskt på kakbotten med en cobot eller industrirobot. Känsliga frukter hanteras varsamt men ändå säkert genom kombinationen av vakuumkammare och fingrar.
När jordgubbsbakelserna har plastats in och förpackats i kartonger kan Piabs vanliga hanteringskomponenter, exempelvis piGRIP® sugkoppar och kraftiga COAX®-baserade vakuumejektorer användas för att placera kartongerna i ytterförpackningen och stapla dem på en pall.
Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 700 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.
Andrea Bodenhagen, Global Ownership Content Manager
Tel.: +49 (0) 6033-7960-107
Email: andrea.bodenhagen@piab.com