Feedback

Choose your language

Close

piGRIP® påsläpp

Greppa, hålla, accelerera… som aldrig förr

Datum 2011-12-01

Nya påsläppar för hantering av olika typer av påsar är det nya tillägget för piGRIP® sugkopparna.

Piab, en ledande tillverkare av industriell vakuumteknologi, lanserar ett antal nya delar speciellt framtagna för piGRIP® sugkoppen, den första konfigurerbara sugkoppen på marknaden.

Den nya piGRIP® påsläppen finns i tre storlekar och har utvecklats för att hantera olika slags påsar effektivare än någon annan sugkopp på marknaden. Den speciella läppdesignen i kombination med stabila och starka piGRIP® bälgar/kropp gör det möjligt att hantera påsar under hastigheter och accelerationer som aldrig tidigare skådats. Förutom för användning på vanliga plastpåsar för torra livsmedel (t. ex. chips) har den nya piGRIP® påsläppen utvecklats för att ha en mycket bra greppförmåga på påsar fyllda med vätska eller torra/våta livsmedel/substanser. Materialet i läppen är FDA-godkänt.

Möjligheten att hantera snabbare accelerationer och högre maskinhastigheter leder till kortare produktionscykler och därmed också till ökad produktivitet. Påsläpparnas prestanda är som bäst vid låga vakuumnivåer med lågt vakuumflöde och minskar på så sätt energiförbrukning på vakuumpumpsidan.

Pålitlig funktionalitet kan fås genom användning av Piabs nya flödesbegränsare för piGRIP® sugkopparna. Vid hantering av täta föremål av olika storlekar, med hjälp av en lyftutrustning, kan ibland sugkoppar missa själva föremålet och innebär att pumpen måste arbeta hårdare för att ersätta det läckande luftflödet, eller att objektet tappas. Flödesbegränsaren reducerar läckflödet genom att den har ett litet borrhål för att minimera läckaget på de sugkoppar som missat föremålet medan lyftverktyget fortfarande hanterar föremålet på ett säkert sätt med de sugkoppar som har kontakt.

Push-on fästen finns nu att få från Piab för piGRIP® sugkopparna, vilket underlättar vid utbyte av andra push-on sugkoppar.

piGRIP® sugkoppen är en konfigurerbar produkt och består av läpp, bälg och fäste. Nu finns även en extra lång sugkopp med 6 bälgar, vilket ger dubbla höjden mot vad som funnits tidigare. Den extra långa slaglängden gör det möjligt att greppa delar i trånga, djupa utrymmen i stället för att använda dyrare cylindrar. Sugkoppar med 6 bälgar finns för alla storlekar av piGRIP®.

Om Piab

Piab, som grundades 1951, utvecklar innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX® i många av sina produkter och lösningar, en helt ny dimension inom vakuumteknologin. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 50 länder, och med huvudkontor i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Telefon: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss