Feedback

Choose your language

Close

piFLOW® vakuumtransportörer och pumpar

Frigör transportkraften med piFLOW®

Datum 2015-11-09

Nu finns piFLOW®-transportörerna även för företag som saknar tillgång till tryckluft.

Täby, Sverige – Som komplement till de egenutvecklade ejektorpumparna erbjuder Piab ett sortiment av elektromekaniska pumpar. Därmed breddas användningsmöjligheterna för företagets populära vakuumtransportörsystem som baseras på piFLOW®-transportörerna  för pulver och bulkmaterial.

Tryckluft kan vara en oumbärlig tillgång inom många industriella applikationer – men dessvärre är tillgången till tryckluft begränsad för många företag. Eftersom Piab vill att alla företag ska kunna dra fördel av piFLOW®-transportörerna, som normalt är kopplade till tryckluftsdrivna ejektorpumpar, beslutade man att introducera ett elektromekaniskt alternativ från en välrenommerad leverantör.

Det nya, kompletta utbudet av elektromekaniska lamellvakuumpumpar – kompatibla med Piabs befintliga ejektorpumpar – kan användas med piFLOW®-transportörer av i-, f- och p-typ. Pumparna tillverkas av Becker och service- samt underhållsärenden sköts av deras professionella supportteam med global närvaro.

”Lamellvakuumpumpar är ett perfekt alternativ för den som vill använda våra piFLOW®-transportörer med mekaniska pumpar i stället för ejektorpumpar, t.ex. där det saknas kompressorer”, säger Jarno Tahvanainen, Vice President, Piab Material Handling Division.

För att uppfylla kraven för elnäten i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika, erbjuder Piab tre olika motortyper för varje pump. Alla pumpar har integrerade, sekundära insugsfilter och backventiler.

Piabs piFLOW®-transportörer är särskilt utvecklade för att uppfylla de strikta säkerhets- och hygienkraven inom läkemedelsindustrin (piFLOW®p), livsmedelsindustrin (piFLOW®f) och kemiindustrin (piFLOW®i).

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss