Datum 2018-01-10
Piab introducerar ett användarvänligt program för framställning av 3D-utskrivna, skräddarsydda påsgripare.
Täby, Sverige – Piabs nya designverktyg Customizable Bag Gripper (CBG) är en unik programvara som låter kunderna formge/konfigurera lättviktiga vakuumgripare i världsklass för perfekt hantering av påsar och säckar med en maximal vikt av 2 kg. Det är möjligt att, inom 2 minuter, formge vakuumgripare med optimal design som ger förstklassigt grepp på specifika påsar eller säckar.
”Våra kunder kan nu formge sina egna unika gripare för påsar och säckar som är mycket svåra att få grepp om. Och det tar bara två minuter.”, säger Josef Karbassi, Vice President för Piabs Automation Division.
Det användarvänliga CBG-verktyget sparar in dagars eller t.o.m. en veckas konstruktionsarbete, vilket ger enorma kostnadsbesparingar för personer inom robotteknik/systemintegration eller slutanvändare som behöver nya vakuumgripare för sina pås-/säckrobotar. De skräddarsydda griparna har allt de behöver för att gripa påsar eller säckar med mycket hög tillförlitlighet, även vid hög hastighet. Griparen levereras med helt decentraliserade (en per kopp), dammskyddade SX12 COAX® vakuumgeneratorer, de toppmoderna piGRIP®-sugkopparna, stabilisatorer omkring koppen och en automatisk frikopplingsfunktion.
När användaren är klar med sin design, trycker hen bara på knappen ”Skicka för offert”. Piabs expertteam inom 3D-utskrivna gripare kontaktar sedan kunden för att validera designen med hjälp av en autogenererad, skrivskyddad och högkvalitativ 3D-utskriftsfil innan den tas i produktion. Kunderna kan sedan hämta 3D-filen samt en unik kod för den konfigurerade griparen.
Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, effektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos™ och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com