Feedback

Choose your language

Close

Uppgraderingssats för vakuumtransportörer i C-serien

Förläng livslängden på din Piab C vakuumtransportör

Datum 2013-03-25

Enkel uppgradering

Piab, en ledande leverantör av industriell vakuumteknologi, introducerar en uppgraderingssats för vakuumtransportörer i C-serien. 

Detta är en enkel uppgradering tack vare ett standardgränssnitt mellan transportören i C-serien och den nya piFLOW®p transportören. Uppgraderingen består av en ny COAX®-driven vakuumpump som heter piPREMIUM med medföljande lock, chocktank och reglerventil. Uppgraderingen fäster du enkelt vid existerande transportör ur C-serien utan att behöva använda några verktyg. 

Användarna kan dra stor nytta av det senaste inom vakuumteknologi då COAX®:s effektiva design hjälper till att minska energikostnaderna för tryckluft. Arbetsmiljön förbättras då ljudnivån är lägre tack vare en integrerad ljuddämpare. Drifttiden förlängs med hjälp av en underhållsfri design med färre interna delar och en anslutningspunkt. Dess hygieniska aspekter medför enkel demontering av delar samt rengöring. Bortsett från alla nya tekniska fördelar som uppnås genom uppgraderingen kan alla andra komponenter fortfarande användas, vilket är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. 

Med hjälp av en liten investering i den nya pumpen piPREMIUM, som adderar ytterligare kapacitet, kommer transportören att kunna möta framtida krav. 

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss