Feedback

Choose your language

Close

piSMART®-fabrik

Förinställning och simulering i piSMART®-fabriken

Datum 2018-05-02

piSMART®-vakuumteknik erbjuder simuleringsprogramvara och realtidsjusteringar.

Täby, Sverige – För att göra vakuumteknik redo för den smarta framtiden med industri 4.0 introducerar Piab nya simulerings- och inställningsverktyg i de nya piSMART®-produkterna. Förinställningar möjliggör realtidsjusteringar och anpassningsbar programvara gör det möjligt att simulera nya produktionskomponenter som till exempel nya sugkoppar.

Piabs piSMART®-vakuumteknik möjliggör en ny nivå av digital kommunikation och Internetanslutning. Detta gör det möjligt för producenterna att lagra specifika produktionsdata eller ”recept” med exakt rätt driftinställningar för olika utrustning och maskiner. Detta ger i sin tur långvariga produktivitetsökningar efter stopp för underhåll eller byte av maskindelar. Nya körningar kan även göras med exakt samma inställningar som under första körningen. Möjligheten att använda exakta förinställningar gör det även möjligt att göra realtidsjusteringar av enskilda eller flera inställningar utan att hela systemet behöver återställas.

Integration av den generiska och fältbussoberoende in-/utmatningstekniken IO-Link som redan ingår i Piabs piCOMPACT®-serie av förstklassiga universalvakuumejektorer och Bluetooth främjar även programvarubaserad simulering av nya komponenter eller procedurer. Sådana simuleringar kan öka effektiviteten hos till exempel vakuumpumpar, och det uppskattas att en 5 till 20 procent effektivare pump ger en produktivitetsförbättring på upp till 10 procent.

För att göra det så lätt som möjligt för kunder att använda den här nya tekniken arbetar Piab med tredje parts-appar för plattformar som ger öppna, molnbaserade IoT-operativsystem som gör det möjligt att sammankoppla maskiner och den fysiska infrastrukturen och den digitala världen.

Med piSMART® fortsätter Piab att bygga på sitt engagemang för industri 4.0 genom att utrusta fler av sina mest avancerade vakuumteknikprodukter för framtidens smarta fabriker.

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och nå ut till segment och geografiska områden med hög tillväxt är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Mer information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss