Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab piCHIP

Förenklad integration

Datum 2013-03-26

Piab, en ledande leverantör av industriell vakuumteknologi, erbjuder sin patenterade COAX®-teknologi i en ny förenklad integrationsplattform vid namn piCHIP. COAX® är den mest energieffektiva ejektorteknologin baserad på ett flerstegskoncept för att skapa vakuum med hjälp av tryckluft. 

Den lätta piCHIP-enheten är tillräckligt flexibel för att enkelt kunna monteras på en mängd olika material. Eftersom portarna för tryckluft och vakuum sitter på samma sida är den som gjord för integrering. Om prestandan behöver ökas på grund av processförändringar kan piCHIP modifieras för att relativt lätt fördubbla enhetens uteffekt för snabbare respons. 

Eftersom COAX® cartridge är upp till två gånger så snabba som andra cartridge och ger tre gånger mer flöde än konventionella ejektorer med samma luftförbrukning kan piCHIP leverera hög prestanda också vid låga eller fluktuerande drivtryck (1-6 bar). Dessutom börjar piCHIP-enheter producera vakuum direkt när tryckventilen sätts på och utnyttjar på så vis den komprimerade luften maximalt och konsumerar markant mindre energi än traditionella vakuumpumpar..

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss