Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piGRIP® sugkoppar för påshantering

Förbättrad läppdesign i piGRIP®-sugkoppar för påshantering

Datum 2014-06-02

Bättre greppförmåga ger högre produktivitet.

Piab presenterar den senaste versionen av piGRIP®-läppar för påsar. Läpparna har en intern kvarhållningskomponent och finns nu i ytterligare tre diameterstorlekar. Läpparna är perfekta för att hantera olika typer av påsmaterial, framför allt svårhanterliga material som tunn plastfilm. Med diameteruppsättningen 25, 34, 41, 48, 63 och 80 mm kan du välja den perfekta sugkoppen för din applikation.

Den första versionen av piGRIP®-läpparna – som vi även kallar för BG-läppar – utvecklades för sugkoppar som skulle hantera påsar och säckar med mycket bättre resultat än andra sugkoppar på marknaden. Den särskilda läppdesignen i kombination med den robusta och starka piGRIP®-bälgen gör det möjligt att nå helt nya hastighets- och accelerationsnivåer i automationsutrustning för påshantering. De nya piGRIP®-läpparna används med fördel för vanliga plastpåsar innehållande torrvaror men är särskilt utformade för att ge perfekt grepp i stående påsar fyllda med vätska eller torra/våta livsmedel.

Tack vare ett brett urval av diametrar kan exakt rätt sugkopp väljas för applikationen. För till exempel små och/eller avlånga, mjuka förpackningar (som engångsförpackningar med ketchup) är 25 mm en lämplig diameter. Den största storleken, 80 mm, används för hantering av tunga påsar och säckar fyllda med till exempel djurfoder.

Den nya kvarhållningskomponenten förhindrar att tunna påsar eller filmmaterial dras in i sugkoppen vilket eliminerar risken för att det uppstår repor och märken på materialet. Läppmaterialet och kvarhållningskomponenten består av FDA-godkända material.

En ny och mycket starkare bindning mellan läpp och bälg förhindrar att läpparna glider av under arbetscykeln, även vid extremt svåra förhållanden (hög hastighet och feta/hala produkter). Den nya låshylsan säkerställer att läpparna hålls på plats. Den nya låsmekanismen och utbytbara läppar bidrar också till lägre produktionskostnader – du behöver bara byta ut läppen, inte hela sugkoppsenheten.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss