Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs friktionssugkoppar

Fler friktionssugkoppar som passar små metalldelar

Datum 2017-11-15

Genom att introducera flera nya modeller inom sitt sortiment av friktionssugkoppar kan Piab motsvara behoven inom branschen.

Täby, Sverige – Piab utökar sortimentet av friktionssugkoppar inom DURAFLEX®-serien  för att hjälpa tillverkare hantera allt mindre plåtdetaljer. Genom att lägga till flera nya koppstorlekar och olika kopplingar i ett redan stort sortiment friktionskoppar svarar Piab på de senaste trenderna inom industrin. En av dessa är t.ex. att biltillverkare automatiserar alltmer av produktionen, inklusive tillverkning och montering av allt mindre delar.

För att kunna motsvara dessa nya krav från marknaden kan Piab nu erbjuda flera små ovala och runda sugkoppar som ger fantastiskt grepp på små och potentiellt oljiga bildelar. Skräddarsydda koppar möjliggör säkrare plåthantering och maximalt grepp på delar med konkav eller konvex yta.

DURAFLEX® friktionskoppars utmärkta grepp gör det möjligt att öka slaghastigheten per minut i stämplings-, skärnings-, bocknings- och stansmaskiner, vilket bidrar till kostnadseffektivitet och hög produktivitet i pressverkstäder.

Piabs friktionskoppar kombinerar polyuretanets och gummimaterialets egenskaper och har exceptionellt bra ”elastiskt minne” och hög beständighet mot pressolja så att de behåller formen och fungerar tillfredsställande. Vidare försämras materialet i polyuretankoppar inte lika snabbt som konkurrerande koppar av gummimaterial som nitrilgummimassor (NBR).

Kopparna är även konstruerade för att kunna hantera tunna plåtar (ned till 0,65 mm tjocklek) utan att buckla dem. Förbättrade friktionsmönster, som påminner om vinterdäckens slitbanor, har en rå, ribbad yta med skarpa kanter och spår som ger exceptionellt bra grepp på oljiga ytor. Detta ger friktionskoppar med upp till tre och fyra gånger bättre grepp (skjuv-/friktionskraft) på oljiga ytor än konventionella koppar utan friktionsmönster.

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos™ och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer fler än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss