Feedback

Choose your language

Close

Piabs Vaculex® vakuumlyftare för tunnor och fat

Ergonomiska lyft av tunnor och fat med Vaculex®-lyftare

Datum 2018-02-21

Piabs ergonomiska vakuumlyftare Vaculex® bidrar till ökad produktivitet på bryggerier och sparar personalens ryggar.

Täby, Sverige – Mikrobryggerierna har fått ett rejält uppsving de senaste åren, men det innebär också tungt manuellt arbete för ett ofta mycket begränsat antal anställda. Det krävs två personer för att lyfta och vända ett fat, och en gaffeltruck för att stapla leveransklara fat. Konsekvensen är en stor risk för belastningsskador och dyra maskininvesteringar.

En vakuumdriven lösning för fathantering kan ändra på den saken. Vaculex® VL lyfter, roterar och staplar stora och tunga tunnor och fat i samma rörelse, och kan göra bryggerier av alla storlekar till mer produktiva och ergonomiska arbetsplatser.  Lyften innebär att vissa delar av processen kan skötas av en person, utan att det behövs en gaffeltruck.

Vaculex® VL lämpar sig för hantering av fat på 50–60 liter och har tagits fram specifikt för bryggeribranschen. Lyften drivs av en elektrisk vakuumpump och personalen kan enkelt manövrera och flytta fat utan risk för belastnings- eller överansträngningsskador. Piab erbjuder unika och flexibla lösningar för utrymmen där takhöjden eller små och trånga ytor med begränsat arbetsutrymme kan vara ett problem. Kransystem med låg profil, monorail och kolfiberarmar är exempel på hur Piab erbjuder sina kunder innovativa lösningar för utmanande miljöer.

Vaculex® VL skapar en ergonomisk och säker arbetsmiljö, vilket ger bryggerier en möjlighet att fungera effektivare. Eftersom fat ofta fylls från undersidan måste de vändas upp och ner under processen, och sedan lyftas på nytt när de ska staplas. Faten kan väga upp till 75 kg per styck, så det är ett ansträngande arbete även om man är två, men med en ergonomisk Vaculex®-lyftare som kan hanteras av en enda bryggeriarbetare blir det en enkel match.

Ett komplett sortiment reservdelar och praktiska tillbehör – t.ex. en behändig fjärrkontroll, en bullerskyddshuv och ett energibesparande system för automatisk avstägning av pumpen vid inaktivitet – i kombination med förstklassig support och underhåll sörjer för att kunderna kan arbeta på ett enkelt sätt före, under och efter att en Vaculex® köpts.

 

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, effektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos och Vaculex®. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer fler än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss