Feedback

Choose your language

Close

Bagagehantering med Vaculex®

En ergonomisk upplyftande lösning för bagage

Datum 2018-01-24

Piabs ergonomiska Vaculex® vakuumlyftare hjälper flygplatser och hamnar att bli effektivare.

Täby, Sverige – Den ergonomiska Vaculex® bagagelyften är en upplyftande lösning för bagage- och lasthantering vid flygplatser och hamnar, och är utformad för att minimera personskador och maximera säkerheten. Med hjälp av vakuumteknik kan BaggageLift förvandla tungt manuellt arbete till lätta och användarvänliga arbetsuppgifter.

Vaculex® BaggageLift har hittills integrerats i ungefär 500 system på mer än 60 flygplatser i olika delar av världen och ger effektivitets- och produktivitetsvinster vid bagagehanteringen. För flygfrakt ger Vaculex® TP avsevärda besparingar för expresshantering av paket. Oavsett om Vaculex® lyftarna eftermonteras i en befintlig infrastruktur eller tas med direkt i planeringen för bagage- och lasthantering i nya terminaler är de effektiva lösningar. De är användarvänliga och ergonomiska och förenklar krävande lyftarbete.

Med hjälp av en elektrisk vakuumpump lyfter Vaculex® paket, lådor, out of gauge-bagage, väskor och resväskor så att personalen enkelt kan manövrera och flytta dem utan risk för förslitning eller återkommande skador.

Vi erbjuder individuellt anpassad utbildning så att lyftredskapet används på korrekt sätt och ger största möjliga nytta. Vidare kan den vakuumstyrda lyftanordningen installeras i trånga utrymmen och anpassas för platser som är svåra att nå eller för krävande system.

Ett komplett sortiment reservdelar och praktiska tillbehör – t.ex. en behändig fjärrkontroll, en bullerskyddshuv och ett energibesparande system för automatisk pumpavstängning vid inaktivitet – i kombination med förstklassig support och underhåll sörjer för att kunderna kan arbeta på ett enkelt sätt före, under och efter att en Vaculex® köpts.

 

 

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos och Vaculex®. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss