Feedback

Choose your language

Close

piPUMP

Effektivitet och enkel installation i behändigt format – piPUMP

Datum 2014-06-16

Vakuumpump för plockning av små delar

Piab, en ledande tillverkare av industriell vakuumteknologi, lanserar den patenterade  COAX®-teknologin i en ny liten ejektor, piPUMP MICRO.  COAX® är den mest effektiva ejektorteknologin baserad på en flerstegslösning för att skapa vakuum med tryckluft.

piPUMP MICRO är lätt att köpa, montera och använda. Ett enkelt konfigureringsverktyg på Piabs hemsida, www.piab.com, gör det möjligt för användaren att välja vakuumkarakteristik, filtrering och anslutningar.

piPUMP kan användas för små centraliserade system, men kanske ännu hellre för halvcentraliserade system. Det vill säga få enheter som skapar vakuum till stöd för några få små sugkoppar. Tack vare den låga vikten och de små dimensionerna kan den också användas som decentraliserad ejektor på till exempel en Delta-robot. 

De små dimensionerna ger flexibilitet vid montering och användning. Installationen är mycket enkel med push-in-anslutningar och gemensam tryckluftsmatning, oavsett antalet enheter som valts. Det centrala utblåset gör det möjligt att i renrumsmiljöer leda bort utblåset. 

COAX® cartridge är upp till två gånger så snabb som andra cartridge och ger tre gånger mer flöde än konventionella ejektorer med samma luftförbrukning. piPUMP MICRO ger hög prestanda även vid låga eller fluktuerande drivtryck (0,1-0,6 MPa). Dessutom skapar piPUMP MICRO vakuum på direkten när tryckventilen slås på och ger maximal användning av tryckluften. Den förbrukar mycket mindre energi än traditionella vakuumpumpar.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss