Feedback

Choose your language

Close

Vakuumejektor piPUMP 23

Den nya piPUMP erbjuder vakuum utan extrautrustning

Datum 2017-11-21

piPUMP 23 är en avskalad version av premiumvakuumejektorn piCOMPACT®23.

Täby, Sverige – Piab lanserar piPUMP 23, en kraftfull vakuumpump som är avsedd för automatiserade industriella procedurer som t.ex. innefattar förpackningar, metallplåtar och träprodukter. Den nya pumpen erbjuder samma förstklassiga ejektionsprestanda och energieffektivitet som piCOMPACT®23, förtagets omtyckta allt-i-ett-vakuumgenerator. Emellertid ingår inte de avancerade integrerade styr- och extrafunktionerna hos piCOMPACT®23, vilket resulterar i en  billigare vakuumpump för kunder som kanske inte behöver dessa specialfunktioner.

piPUMP 23 kan konfigureras helt och kan utrustas med en eller två COAX® SX12/SX42 flerstegs vakuumejektorcartridge och kan levereras med eller utan filter i två olika storlekar som kan rengöras och bytas. Pumpen kan konfigureras för upp till tre vakuumanslutningar vilket gör den lämplig för olika tillämpningar och industriella konfigurationer.

Piabs patentsökta ABO-funktion (Amplified Blow-Off ), som bibehållits från piCOMPACT®-plattformen, ger effektivare, kraftfullare och energibesparande friblåsning. Genom att stänga ejektorernas flödesväg under friblåsning sörjer ABO-funktionen att 100 % av tryckluften kanaliseras genom kopparna vid friblåsning, vilket ger mycket stark och effektiv lossning och gör det möjligt att effektivisera produktionscyklerna. Funktionen kan även användas vid positionering av flytande sugkoppar i t.ex. ergonomiska lyfthjälpmedel. Kunderna kan även uppskatta den här funktionen vid rengöring av sugkoppar i dammiga miljöer.

Den förenklade piPUMP 23 är en kraftfull vakuumgenerator som är enkel att integrera och installera i vakuumsystem, som exempelvis används för att lastning av lådor på pallar eller lastning, sortering och transport av metallplåtar och träprodukter.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, effektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos™ och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss