Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab vakuumtransportör piFLOW®f

Den mest kostnadseffektiva pulvertransporten för livsmedelsindustrin

Datum 2012-06-18

piFLOW®f är tillverkad för kunder som inte vill kompromissa mellan pris, teknisk prestanda och energiförbrukning.

piFLOW®f är utvecklad för att användas inom livsmedelsindustrin. Alla delar som kommer i kontakt med det transporterade materialet är i enlighet med FDA. Trots det är det ett kostnadseffektivt alternativ, både vad gäller kapacitet men också i jämförelse med mekaniska transportmetoder. Full öppning av transportören ger omgående tömning, d v s ökad materialtransport.

Vid sidan om utförandet med full öppning, så produceras vakuum på det mest energieffektiva sättet, genom att använda COAX® cartridge. COAX® cartridge är mindre, mer effektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer, vilket ger en design av ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem. Ett vakuumsystem baserat på COAX® teknologin kan erbjuda dina kunder tre gånger mer vakuumflöde än konventionella system samtidigt som energiförbrukningen minskar.

“Det nya piFLOW®f utförandet gör det möjligt att dubblera transportkapaciteten för många material, jämfört med traditionella transportörer. Att transportören också är en produkt avsedd för livsmedel gör den intressant för en stor, global marknad”, säger Josef Ramslöv, Vice President Material Handling Division.

Som alla andra vakuumtransportörer som Piab erbjuder marknaden är piFLOW® ATEX Damm-certifierad.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® patroner är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss