Feedback

Choose your language

Close

COAX®-cartridge Di16-2

Dammsäker innovation för Piabs COAX®-teknologi

Datum 2015-03-23

Piab presenterar en ny COAX®-vakuumejektor som är perfekt i applikationer där damm och smuts förekommer. Denna nya cartridge av MINI-storlek är perfekt för Piabs VGS™3010, ett decentraliserat vakuumgripsystem där en sugkopp och en effektiv luftdriven flerstegs-vakuumpump är integrerade i en enda enhet, dvs. själva ”griparen”.

I dammiga eller smutsiga miljöer, till exempel i paketeringslokaler, fungerar nya och dammsäkra COAX® Di16-2 mycket bra. I sådana extremt dammutsatta miljöer går det vanligtvis inte att använda vakuumfilter, som har en tendens att sättas igen och därmed försämra vakuumsystemets övergripande effektivitet. Nya COAX® Di16-2 är en tvåstegscartridge utan klaffventiler. Damm och smuts flödar obehindrat genom ejektormunstyckena, vilket eliminerar risken för igensättning, även i extrema applikationer, exempelvis en kombination av hög luftfuktighet och mycket damm. COAX® Di16-2 levererar vakuumnivåer ned till 70 -kPa vid ett matningstryck på 6 bar.

COAX® är en ejektorteknologi som baseras på ett flerstegskoncept för att skapa vakuum med tryckluft. I COAX® integreras de interna komponenterna från en flerstegs-vakuumpump i en vakuum-cartridge, vilket ger en mindre, effektivare, tillförlitligare och mer flexibel enhet. Hög flexibilitet är en särskilt eftertraktad egenskap om du vill designa ett modulärt system för specifika applikationsbehov.

 

COAX®-teknologin finns i de flesta av Piabs vakuumpumpar, som är kompakta, lättinstallerade och minimalt bulleravgivande. 

Om Piab 

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com 

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss