Feedback

Välj ditt språk

Stäng

DURAFLEX®-sugkoppar med enkelbälg

Behöver du en snabbare och noggrannare robot?

Datum 2015-11-16

DURAFLEX®-sugkopp med enkelbälg ger förbättrad stabilitet vid högre hastigheter.

Täby Piabs DURAFLEX®-serie av sugkoppar med dubbla hårdheter utökas med en nyhet som ger snabbare robotar och högre produktivitet. Den nya DURAFLEX®-sugkoppen med enkelbälg (10-110 mm) hålls stabilare under rörelse, så att robotar och produktionslinjer kan köras i högre hastigheter med bibehållen noggrannhet och precision.

I DURAFLEX®-sugkopparna kombineras stabila bälgar med mjuka, flexibla läppar av ett särskilt utvecklat material som är elastiskt som gummi men slitagetåligt som polyuretan, vilket gör dem särskilt väl lämpade för ojämna och porösa ytor. Materialets hållbarhet och elasticitet förbättrar sugkopparnas livslängd och bidrar därmed till högre avkastning på investeringen. Materialet ger inga märken och är PWIS-fritt, vilket betyder att det kan användas för föremål före målningsprocessen.

Versionen med enkelbälg har lägre inbyggnadshöjd än sugkoppar med flera bälgar, vilket innebär att den lättare får plats i trånga utrymmen, exempelvis där robotarmar plockar upp gjutgods från gjutformar. Enkelbälgen ger också mer lyftkraft, så att varje kopp kan lyfta tyngre laster. Investeringskostnaderna minskar eftersom färre sugkoppar kan användas för samma uppgift.

Den stabila men flexibla funktionen gör att sugkopparna med enkelbälg uppfyller behoven inom en rad olika industrier, där de förbättrar produktiviteten och minskar antalet driftstopp. Med de nya sugkopparna minskar risken att tappa föremål. Tack vare de utmärkta tätningsegenskaperna – som förhindrar läckage och gör det möjligt att använda mindre vakuumpumpar – minskar också investerings- och energikostnaderna. 

Sugkoppar med enkelbälg är ett perfekt alternativ för plockning av delar med ojämn yta, till exempel gjutna plastdelar för bilinredningar, och kan hjälpa till att förkorta cykeltiden vid formsprutning. Den förbättrade stabiliteten ger också exaktare placering av delarna när sugkopparna används i fixturer. Slutprodukternas kvalitet förbättras och färre delar måste kasseras, vilket leder till högre produktivitet och lägre kostnader.

Kontakta oss om du vill prova våra sugkoppar i din produktionsanläggning!

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss